Înapoi la Prezentare generală

Conectori

Conectori contacte cu sertizare

Conectorii cu sertizare s-au verificat de milioane de ori, fiind folosiți în toate domeniile industriale, auto, aeronautică, transporturi, aparatură medicală.

Conectorii pot fi numiți contacte cu sertizare. Ei există într-o gamă largă de variante și execuții. Ei se împart în două grupe principale: conectorii sau contactele masive/răsucite sunt denumite „închise” iar conectorii sau contactele ștanțate/roluite sunt „deschise”. În instalațiile electrice, aceste asamblări prin sertizare se încadrează în categoria „asamblări electrice fără lipire”.

Performanțele și cerințele de încercare sunt descrise în norma europeană DIN EN 60352-2. „Sertizarea” este o metodă de asamblare pentru conectarea permanentă a unuia sau mai multor conectori cu un contact. Un conductor dezizolat este introdus în zona de sertizare a contactului și este strâns printr-un proces de presare definit. Astfel rezultă o asamblare permanentă nedemontabilă și sigură.

Următoarele grupe principale definesc diferitele tipuri de îmbinări cu un spectru larg de dimensiuni și secțiuni ale conductorilor: contacte ștanțate, contacte laminate, contacte răsucite, papuci brazați sertizați, papuci tubulari și presați, conectori, papuci sertizați izolați, papuci de cablu bară, papuci de cablu cu inel izolați și neizolați, papuci de cablu tip furcă izolați și neizolați, papuci mamă izolați și neizolați, și conectori coaxiali -CATV.

Profil de sertizare

Pentru contacte laminate ștanțate se folosește în principal profilul B-sertizat. Conectorii/ contactele masive răsucite au profilurile cu patru lobi (4/8 indent), pătrat (square), oval, presat cu dorn, presat cu dorn dublu, presat WM, hexagonal (hex) + presat cu dorn și sertizare B.

Cleștii de sertizare mecanici cu clichet sau sculele hidraulice cu diferite dimensiuni și profiluri de sertizare se folosesc pentru secțiuni peste 10 mm². În utilajele electrice, pneumatice și electropneumatice de sertizat sunt integrate, în funcție de tipul de utilaj, profiluri rectangulare și lobate până la 10 mm². Pentru secțiuni la mari, ca de ex. pentru ștechere de încărcare, se folosește în plus și profilul B de sertizare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere