Înapoi la Prezentare generală

Dezizolați conductorii sigur, rapid și îngrijit

Dezizolarea este următorul pas în procesul de realizare a unei sertizări fiabile. Aici se face distincția între dezizolare și îndepărtarea mantalei.

Noțiunea de dezizolare este folosită atât ca termen general cât și pentru îndepărtarea izolației la conductori până la 16 mm2. Îndepărtarea mantalei descrie procesul de dezizolare în cazul secțiunilor mari de conductori precum și a cablurilor multifilare și cu mai multe straturi.

Cu scule adecvate de dezizolat, respectiv îndepărtare a mantalei se poate îndepărta izolația în mod corespunzător și rapid. Punctele de conectare, respectiv conectorii determină lungimea izolației care trebuie îndepărtată. Aceasta este reglată prin limitatoare reglabile și se asigură lungimi de dezizolat uniforme.

Dezizolarea conductorilor cu cleștele de dezizolat

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere