Înapoi la Prezentare generală

Tăiați conductorii confortabil și ușor

Tăierea conductorului sau a cablului

Lanțul de procese al prelucrării cablurilor începe cu prelungirea, respectiv tăierea conductelor sau cablului.

O prelucrare profesională a celor mai diferite conductoare și cabluri din punct de vedere al dimensiunii, formei și izolației este posibilă pe termen lung doar cu unelte de calitate. Un efect de pârghie optim permite o forță manuală redusă la amplificare maximă a forței în zona de tăiere.

Tăierea cu foarfeca a conductorilor

Separarea conductorilor cu tăietorul de cabluri  

Tăiere cu foarfeca

Dacă trebuie secționați conductori și cabluri în domeniul de secțiune superior până la 1400 mm2, alegerea se orientează spre tăietorul de cabluri cu clichet. Angrenajele bine plasate necesită și aici o forță manuală minimă. La ambele variante, cu transmitere directă și indirectă a forței, geometriile de tăiere cu formă specială susțin manevrabilitatea și asigură o tăiere perpendiculară și fără bavuri.

Tăierea prin mușcătură a conductorilor

Tăierea conductorului cu sculă de tăiere  

Tăiere prin mușcătură

Astfel, deformările nedorite ale conductorilor sunt compensate. Tăietura descrisă mai sus, numită și tăietură prin forfecare, este prezentată la secțiunea Tăiere din DIN 8588. Două tăișuri se deplasează unul spre altul și taie (foarfecă) materialul fără a forma șpan. Tăietura prin mușcătură înseamnă că două tăișuri în formă de pană se deplasează unul spre altul și taie materialul. Unghiul penei tăișului este ales mare, astfel încât să fie stabil. În afara călirii întregii scule, zona tăișului este călită suplimentar prin inducție. Doar așa este posibil să se taie și materiale extrem de dure, ca de ex. corzi de pian și arcuri din oțel, cu rezistență la întindere de 2300 N/mm2 fără deteriorări ale sculelor. Tăieturile prin mușcătură sunt adecvate doar limitat pentru tăierea cablurilor și conductorilor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere