Înapoi la Prezentare generală

Sertizați profesionist conductorii

Asamblarea mecanică a contactorului și conductorului

Prin noțiunea de sertizare (în engleză, crimping) se înțelege asamblarea mecanică a contactelor și conductorilor.

În spațiul de limbă germană se folosesc și alte două noțiuni. Aici, modul de deformare joacă un rol determinant. În funcție de tipurile de contact se disting:

  • Strângerea, pentru papuci de cablu izolați
  • Presarea, pentru ferule, papuci de cablu neizolați, contacte răsucite și alți conectori închiși similari.

Dacă, de ex. se prelucrează papuci tată, se vorbește de sertizare. Pentru a realiza o conexiune fiabilă între contactor și conductor, respectați câteva puncte importante:

  • Pregătirea corectă a conductorului
  • Conductorul și contactorul să se potrivească unul cu altul
  • Plasarea corectă a conductorului în contactor
  • Alegerea sculei de sertizat potrivite
  • Conductorul și contactorul se plasează în lăcașul prevăzut al cleștelui.

Cleștii de sertizare profesionali sunt prevăzuți în principiu cu o blocare la apăsare deblocabilă. Ea se eliberează imediat ce se aplică presiunea necesară. Se exclud presările la presiune insuficientă. Aceasta garantează utilizatorului un rezultat uniform al sertizării, cu cele mai mari valori de extragere posibile. Când se prelucrează serii mai mari de contactori, se folosesc adesea mașini automate sau semi-automate de sertizare.

Pentru evaluarea ulterioară a sertizărilor se folosesc între altele normele DIN EN 60352-2 și 60999-1. Alături de numeroase încercări electrice și mecanice, încercările de extragere a conductorilor constituie criteriul decisiv. Toate sculele din seria de clești CRIMPFOX de la Phoenix Contact au fost ajustate și verificate conform normelor aplicabile. Cu aceste scule se realizează sertizări stabile în timp ș etanșe la gaz. Recomandăm să verificați calitatea sertizării la fiecare 5000 cicluri sau o dată pe an cu mijloace adecvate și calibrate de încercare.

Declarații privind cleștii de sertizare
1Precise: Lăcașuri fasonate cu precizie, cu formă de sertizare simetrică, garantează rezultate bune la sertizare.
2Ergonomice: Greutatea este echilibrată. Materialele sunt deosebit de agreabile pentru piele.
3Sigure: Conturul special al mânerului și utilizarea unor materiale plastice care reduc alunecarea reduc alunecarea nedorită din mână.
4Efort redus: Efectul de pârghie optimizat reduce forțele necesare de acționare cu până la 30%.
5Confortabile: Având o lățime extrem de redusă a mânerului, se potrivesc perfect în orice mână.
6Optimizarea forței: Sistemul reglabil optimizează forța necesară.
7Siguranța procesului: Adaptarea automată a secțiunii și blocarea la apăsare asigură realizarea procesului de sertizare.
8Durabile: Utilizarea de materiale și componente de calitate ridicată minimizează uzura.
9Robuste: Execuția specială în zona capului protejează scula.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere