Înapoi la Prezentare generală

Conductoare și linii

Conductoare și linii cu marcare conductor

Conductoarele, liniile şi cablurile servesc aceluiaşi scop, şi anume de a transmite semnale electrice sau energie.

În limbajul de zi cu zi, cablul este echivalat cu linia, fiindcă şi unul şi cealaltă sunt alcătuite din mai multe conductoare, izolate unul de celălalt. Cablul prezintă însă o rezistenţă mecanică sporită, care permite utilizarea subterană, subacvatică sau neprotejată, în aer liber. Conductorul (numit şi sârmă) este alcătuit din izolaţie şi un miez conductor din cupru sau aluminiu. Graţie calităţilor sale deosebite în electrotehnică, cuprul este utilizat cu precădere.

Clase de conductoare conform IEC/DIN EN 60228

Conductoarele împărțite pe clase  

Clase de conductor conform IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) împarte conductorii în patru clase de flexibilitate, prin care este categorisită flexibilitatea de bază a conductoarelor. Criteriile pentru aceasta sunt diametrul şi numărul sârmelor individuale. O altă valoare care influenţează stabilitatea formei este lungimea pasului. Lungimea pasului înseamnă lungimea unei sârme individuale care este necesară pentru o rotire de 360°. Cu cât lungimea pasului e mai mică, cu atât e mai rigid şi mai compact conductorul. Aceasta sporeşte la fel şi diametrul exterior.

  1. Clasa 1: cu o sârmă
  2. Clasa 2: cu mai multe sârme
  3. Clasa 5: cu sârmă fină
  4. Clasa 6: cu sârmă foarte fină
Structura conductorului standard  

Structura conductorului standard

În norma IEC - DIN EN 60228 (VDE 0295), secţiunile conductoarelor sunt definite prin valorile orientative sau şi prin valorile de rezistenţă. Aceste valori constituie baza pentru determinarea capacităţii de curent. Datele geometrice, mai ales toleranţele pe secţiune, nu sunt fixe. Astfel, secţiunile reale pot fi substanţial diferite de secţiunile nominale.

Prin utilizarea cuprului, care astăzi ajunge la o puritate de până la 99,99 %, producătorul este pus în situaţia de a reduce secţiunea reală de cupru pu peste zece procente. Acest lucru constituie o provocare în ceea ce priveşte sertizarea.

Izolaţia serveşte ca separator permanent al conductoarelor individuale între ele, precum şi ca strat protector împotriva influenţelor externe. Cerinţa de bază pentru un material izolator este o rezistenţă electrică cât mai mare care însă poate devia căldura produsă. Astăzi, alegerea materialului izolator se face între toate variantele materialelor sintetice. Tipul şi calitatea materialului sintetic decide posibilităţile ulterioare de utilizare ale conductoarelor, liniilor şi cablurilor. Un alt criteriu este soliditatea izolației. Această măsură are influență directă asupra rezistenţei mecanice şi electrice. Calitatea izolației (duritate, rezistență, grosime) este relevantă pentru alegerea sculei de dezizolat adecvate.

  1. Izolare
  2. Conductor
  3. lungime de dezizolat
  4. Liță
  5. DIrecția pasului
  6. lungime pas

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere