Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Configurare simplă și reglaj de înaltă calitate

Butonul rotativ de selecție a releului de timp este ajustat cu o șurubelniță  

Setare precisă a timpului, folosind butonul iluminat rotativ de selecție

Releul de timp ETD convinge printr-un interval mare selectabil – de la milisecunde până la mai multe zile. Atunci când este instalat, puteți citi toate informațiile importante convenabile.

Puteți seta rapid timpii și funcțiile:

  • Cu comutatoarele rotative de pe partea frontală a carcasei, puteți seta releele de timp multifuncționale
  • Cu butonul rotativ de selecție, puteți seta releele de timp ultra subțiri

 

Utilizare pe plan mondial

Releele de timp ETD multifuncționale pot fi utilizate în toată lumea pentru aplicațiile dvs., grație sursei de alimentare integrate cu plaja extinsă a tensiunii de intrare, pentru tensiuni între 24 și 240 V.

Economie de spațiu și timp

Releu de timp subțire, lat de numai 6,2 mm  

Releul de timp compact economisește până la 70% din spațiul din tabloul de distribuție

Cu releul de timp ultra îngust, cu o lățime de 6,2 mm, economisiți până la 70% din spațiu, în comparație cu releele de timp convenționale.

Prin utilizarea punților plug-in din gama de accesorii CLP puteți reduce, în mod semnificativ, timpul de cablare.

Conectați releul de timp ultra subțire și cu releul CLP din aceeași carcasă și instalați dispozitivul în mod simplu și rapid, cu punți plug-in și prin cablarea sistemului.

Mesaje de eroare și oprire specifică

Comutator uscat  

Comutatoarele uscate ca ieșiri de semnalizare și de comutare

Releele de timp multifuncționale sunt echipate cu două ieșiri uscate de contact. Astfel, acestea pot raporta orice eroare pe un controler sau pe o componentă comutată a sistemului.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere