Releu de timp

Temporizare perfectă

Temporizare perfectă

Releele de timp ETD preconizează timpii exacți.

Înapoi la Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Categorii

Căutare în Releu de timp

Afişează toate produsele din această categorie

Releele de timp ETD de la Phoenix Contact sunt alternativa economică la PLC: simplu de configurat și cu cablare rapidă. Pentru planificarea dvs., alegeți dintre trei familii de produse.

Avantajele dvs.

  • Temporizări precise, cu reglare exactă de la milisecunde până la mai multe zile
  • Ușor de utilizat, datorită parametrilor de timp ce pot fi reglați în mod confortabil de pe partea frontală a carcasei
  • Utilizare la nivel mondial a releului de timp multifuncțional, cu sursă de alimentare cu plaja extinsă a tensiunii de intrare
  • Mesaje de eroare și oprire specifice, grație ieșirilor uscate de contact
  • Economie de timp și de spațiu cu releele de timp de 6 mm prin folosirea punților plug-in
  • Utilizare flexibilă și în distribuitoarele mici ale releelor de timp compacte, datorită formei de instalare

Ideale pentru producţia de serie şi instalarea în clădiri - releele de timp compacte

Conexiune push-in la releul de timp multifuncțional, în carcasă de instalare compactă.  

Relee de timp în carcase de instalare compacte.

Releele de timp ETD-BL sunt ideale în special pentru utilizare în instalațiile pentru clădiri și în producția de serie a mașinilor și sistemelor.

  • Economie de spaţiu şi în părţile mobile sau descentralizate ale sistemului , graţie designului compact de instalare
  • Cablat rapid și fără unelte graţie tehnologiei push-in
  • Diagnoză clară cu indicatori de stare LED bine vizibili

 

Subțire, precis, simplu – releu de timp într-o carcasă cu grosimea de 6,2 mm

Releu de timp foarte îngust  

Alternativa compactă pentru planificările simple

Releu de timp de 24 V ultra subțire cu timp reglabil și cu o funcție predeterminată fixă: soluția compactă și rentabilă pentru planificări simple.

  • Economisiți spațiu - datorită lățimii reduse a carcasei, de 6,2 mm.
  • Cu butonul rotativ de selecție etichetat și iluminat, puteți realiza o setare de calitate
  • Conectați releul de timp ultra subțire și cu releul PLC din aceeași carcasă și instalați dispozitivul în mod simplu, cu punți plug-in și prin cablarea sistemului.

Pentru toate aplicaţiile clasice de planificare - releele de timp multifuncţionale

Releu de timp multifuncţional  

Releu de timp multifuncțional pentru utilizare universală

Releul universal de la Phoenix Contact oferă intervale de timp și funcții selectabile. Cu numai trei tipuri de design, acoperiți toate aplicațiile pentru planificări clasice.

  • Utilizare universală prin funcții versatile
  • Două ieșiri uscate de comutator, cu o lățime de numai 22,5 mm
  • Tensiune de alimentare prin sursă de alimentare cu plaja extinsă a tensiunii de intrare
  • Reglare precisă a intervalului de timp, de la milisecunde până la mai multe zile

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere