Întrerupătoare termomagnetice de protecție

Protecție la suprasarcină și scurtcircuit

Protecție la suprasarcină și scurtcircuit

Întotdeauna alegerea corectă – cu funcționalitate de bază sau cu funcționalitate foarte ridicată.

Înapoi la Întrerupător de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare termomagnetice de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Utilizați întrerupătoarele noastre termomagnetice de protecție în tehnologia informațiilor, comunicațiilor și proceselor. Având în vedere diferitele caracteristici de declanșare, întrerupătoarele de protecție sunt versatile în aplicare. Semnalizarea integrată la distanță vă permite o monitorizare permanentă a condițiilor de funcționare ale sistemului dvs.

Avantajele dvs.

  • Protecție maximă la supracurent, pentru traseele lungi de cablu, prin caracteristica de declanșare SFB
  • Integrare în conceptul de telecomunicații, grație comutatorului integrat
  • Efort de instalare redus grație întrerupătorului de protecție șuntabil (la nivelul blocului terminal)
  • Acoperirea unor tensiuni de comandă de 230/240 V c.a., prin curba caracteristică M1

Funcție și execuție

Întrerupător de protecție CB TM  

Întrerupătoare termomagnetice de protecție cu tehnologie de conectare push-in

Întrerupătorul termomagnetic de protecție se declanșează atât termic, cât și magnetic. Ambele sisteme, bimetalul și bobina, acționează independent.

Asta înseamnă că în caz de scurt-circuit, întrerupătoarele termomagnetice de protecție se declanșează mai repede decât întrerupătoarele termice de protecție.

Se aplică următoarele: La scurtcircuit, mecanismul de declanșare este activat în 3-5 ms.

Utilizați întrerupătorul de protecție cu curba caracteristică optimizată SFB (Selective Fuse Breaking), pentru a realiza trasee de cablu mai lungi în sistemul dvs. Prin conectarea cu sursele de alimentare QUINT POWER de la Phoenix Contact, obțineți protecția maximă pentru cablurile și dispozitivele dvs. Întrerupătoarele de protecţie pot fi repornite în orice moment.

Întrerupătoarele noastre termomagnetice de protecție vă stau la dispoziție ca design monobloc și plug-in. Alegeți dintre conexiunea cu șurub și conexiunea push-in.

Domenii de aplicare

Întrerupătoare termomagnetice de protecție TMCP în tabloul de distribuție al unui utilaj  

Întrerupătoare termomagnetice de protecție în tabloul de distribuție

Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt utilizate, în principal, în tehnologia informațiilor și comunicațiilor, precum și în controlul proceselor. Având în vedere diferitele caracteristici de declanșare și nivelurile fine de curent nominal, întrerupătoarele de protecție sunt versatile în aplicare.

Astfel, acestea sunt optime pentru protecția controlerelor logice programabile, a ventilelor, motoarelor și convertizoarelor de frecvență.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție

Protecţie selectivă la suprasarcină şi scurtcircuit


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere