Sistem de imprimare - transfer termic

Sistem de imprimare - transfer termic

Intuitiv, compact, eficient

Imprimare fără mult efort: sistemul de imprimare cu transfer termic este instalat într-o clipă și ușor de utilizat.

Înapoi la Sistemele de imprimare și inscripționare

Categorii

Căutare în Sistem de imprimare - transfer termic

Afişează toate produsele din această categorie

Cu sistemele noastre de imprimare cu transfer termic tipăriți, rapid și simplu, materialele de marcare pentru blocuri terminale, conductori, cabluri și dispozitive. Puteți comanda sistemele individual sau ca set de două imprimante cu notebook. Setul și selecția largă de materiale asigură un sistem de marcare complet, perfect armonizat.

Avantajele dumneavoastră

  • Fiabil, datorită proceselor de imprimare consacrate, precum și datorită disponibilității ridicate
  • Ușor de întreținut datorită funcționării care nu are nevoie de întreținere
  • Calitate înaltă datorită fonturilor clare, codurilor de bare și înălțimii literelor de 1,6 mm
  • Dispozitive compacte și robuste

Imprimantă cu transfer termic mobilă THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME este o combinație unică de tehnologie de imprimare consacrată și fiabilă, de software de marcare complet și integrat și o alimentare cu energie durabilă și independentă de rețea. THEROMARK PRIME este centrul dvs. de imprimare mobil și transportabil. Ecranul tactil, ribonuri capsulate și un acumulator înlocuibil ușurează utilizarea imprimantei direct la fața locului.

  • Introducerea simplă a datelor datorită software-ului de marcare integrat
  • Timp de funcționare până la șapte ore datorită pachetului de acumulatori puternici
  • Schimbare simplă de materale și ribibon-uri în sub zece secunde
  • Program vast de materiale cu mai mult de 600 de tipuri de marcare pentru marcarea celor mai diferite aplicații
  • Recunoașterea automată a ribonurilor, rezervelor și a materialelor asigură evitarea unor inscripționări greșite

THERMOMARK CARD pentru formate de carduri

THERMOMARK CARD de la Phoenix Contact imprimă formate de carduri pentru marcarea de blocuri terminale, conductoare și cabluri precum și dispozitive  

THERMOMARK CARD imprimă etichete din plastic

THERMOMARK CARD este soluția eficientă pentru imprimarea etichetelor din plastic cu format de card sau de grilă. Utilizarea și instalarea imprimantei compacte se fac fără efort. Prin intermediul software-ului de proiectare și marcare PROJECT complete, THERMOMARK CARD poate fi comandat direct și vă puteți realiza comenzile. Tehnologia consacrată a imprimării cu transfer termic vă oferă o eficiență ridicată și o funcționare care nu necesită aproape niciun fel de întreținere.

  • Etichetare de înaltă calitate, în condiții de prelucrare rapidă
  • Funcționare simplă
  • Integrare facilă în structurile IT existente
  • Comandă intuitivă cu software-ul de marcare PROJECT complete de la Phoenix Contact
  • Funcționare fără întreținere

THERMOMARK ROLL pentru formate de rolă și continue

THERMOMARK ROLL imprimă formate de rolă și continue pentru marcarea de blocuri terminale, conductoare și cabluri precum și dispozitive.  

THERMOMARK ROLL imprimă formate de rolă și continue

THERMOMARK ROLL imprimă etichete și tuburi termocontractibile în format de rolă și în format continuu pentru aplicații în marcarea blocurilor terminale, conductorilor, cablurilor și dispozitivelor.

  • Etichetare de înaltă calitate, în condiții de prelucrare rapidă
  • Funcționare care nu necesită întreținere, cu tehnologia consacrată de imprimare prin termotransfer
  • Comandă intuitivă cu software-ul de marcare PROJECT complete de la Phoenix Contact
  • Pentru toate etichetele și tuburile termocontractibile
  • Concept simplu de utilizare cu introducere simplă a datelor, pe ecranul tactil
  • Conexiuni USB și de Ethernet

Set de marcare pentru toate formatele

THERMOMARK LINE de la Phoenix Contact cuprinde două imprimante și un notebook pentru imprimarea tuturor formatelor.  

Setul de marcare constă din două imprimante și un notebook

Cu THERMOMARK CARD puteți imprima etichete din plastic, iar cu THERMOMARK ROLL imprimați etichete și tuburi termocontractibile în format de rolă.

Notebook-ul de marcare conține software-ul de marcare
PROJECT complete, precum și drivere pentru toate sistemele de imprimare. Gama completă de materiale este disponibilă în software.

Dacă doriți să personalizați sistemul de marcare, veți primi un editor special.

La punerea în funcțiune, conectați numai imprimanta cu notebookul, prin intermediul unui cablu USB – și deja puteți începe să imprimați.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere