Întrerupătoare termice de protecție

Protecție la suprasarcină

Protecție la suprasarcină

La fel de îngust ca siguranțele plate, dar se repornește printr-o singură manevrare.

Înapoi la Întrerupător de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare termice de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Întrerupătoarele noastre termice de protecție vă oferă protecție optimă împotriva suprasarcinilor din sistemele de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii dvs. inductivi. Funcția de comutare integrată a întrerupătorului de protecție permite reconectarea imediată și reduce la minimum timpii de nefuncționare din sistemul dvs.

Avantajele dvs.

  • Adecvat pentru toate siguranțele plate, grație elementului de contact inserabil standardizat
  • Timpi de nefuncționare reduși prin repornirea imediată după declanșare
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului îngust

Funcție și execuție

Întrerupător termic de protecție TCP  

Întrerupător termic de protecție

Întrerupătoarele termice de protecție pot fi declanșate în mod regulat prin intermediul unei bande bimetalice În caz de defecțiune, bimetalul se încălzește și deconectează circuitul.

Acest lucru înseamnă: Cu cât suprasarcina este mai mare, cu atât întrerupătorul termic de protecție este declanșat mai rapid.

Dispozitivul poate fi repornit în orice moment. Întrerupătoarele termice de protecție sunt disponibile în variantă conectabilă.

Domenii de aplicare

Întrerupătoare termice de protecție TCP în tabloul de distribuție  

Întrerupătoare termice de protecție în tabloul de distribuție

Zonele de aplicare tipice pentru întrerupătorul termic de protecție sunt senzorii și actuatoarele din sisteme.

Acestea includ, printre altele: motoare, radiatoare și ventilatoare, dispozitive cu un curent mare de pornire.

Gama de tensiune a întrerupătorului termic de protecție are un maxim de 250 V c.a. sau 65 V c.c.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție

Protecţie selectivă la suprasarcină şi scurtcircuit


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere