Blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură, pentru toate circuitele de verificare ale transformatoarelor

Separare și scurtcircuitare în condiții de siguranță

Blocuri terminale compacte pentru designul simplu și individual al seturilor de transductoare de măsură.

Înapoi la Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de protecție și de comandă

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură

Afişează toate produsele din această categorie

Cu blocurile terminale cu deconectare pentru traductor de măsură puteți construi propriile panouri de distribuție, modular și cu economie de spațiu. Setul complet de accesorii de sistem plug-in CLIPLINE complete pentru verificarea și scurtcircuitarea transformatoarelor de curent, precum și a distribuției de potențial, poate fi plasat, în funcție de aplicație, în șirul de blocuri terminale. Blocurile terminale cu deconectare pentru traductor de măsură sunt disponibile cu diferite tehnologii de conectare.

Avantajele dvs.

  • Cea mai înaltă funcționalitate: până la șase canale universale pentru funcții, pentru distribuția potențialului sau în scopul testării
  • Operare simplă și sigură, datorită etichetării clare și elementului de blocare a stărilor de comutare
  • Design modular al circuitelor transformatoarelor, prin blocurile terminale plug-in cu deconectare pentru traductor de măsură
  • Protecție sigură a transformatoarelor de curent conectate, grație variantelor de conectare cu un contact integrat preasamblat de scurtcircuit
  • Design simplu și funcțional, grație blocurilor terminale de trecere și blocurilor terminale pentru împământare cu aceeași formă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere