Blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură

Realizare rapidă, operare sigură

Realizare rapidă, operare sigură

Blocuri terminale compacte pentru un design sigur și individual al seturilor de măsurători pentru transformatorul de curent și de tensiune.

Înapoi la Conexiune cu papuc rotund

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură

Afişează toate produsele din această categorie

Economisiți timp și costuri cu blocurile terminale cu deconectare pentru traductor de măsură de la Phoenix Contact. O gamă largă de accesorii, precum punțile de comutare sau plug-in, blocatoarele de comutare, adaptoarele de testare și profilurile de acoperire vă oferă avantaje tehnice suplimentare.

Avantajele dvs.

  • Operarea simplă și sigură, datorită etichetării clare a stărilor de comutare
  • Înaltă funcționalitate - până la șase canale universale pentru funcții pentru distribuția potențialelor sau în scopul testării
  • Posibilitate de extindere modulară, datorită blocurilor terminale pentru continuitate și blocurilor terminale pentru împământare care au aceeași formă
  • Posibilitate optimă de prezentare generală a conexiunilor, grație opțiunilor de marcare pe suprafețe mari

Verificare simplă

Bloc terminal de deconectare pentru traductor de măsură  

Mai multe opțiuni de testare

Blocurile terminale cu deconectare pentru traductor de măsură oferă un confort sporit pentru toate circuitele de testare din circuitele secundare ale transformatorului de curent. Pentru un circuit de testare simplu a transformatorului de curent aveți nevoie de numai două blocuri terminale compacte.

Acest lucru înseamnă: economie de spațiu în tabloul de distribuție.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere