Dispozitiv de testare pentru dispozitive de protecție la supratensiune

Dispozitiv de testare pentru dispozitive de protecție la supratensiune

Laborator mobil de testare

Efectuați verificarea preventivă: cu testarea completă a dispozitivelor dvs. conectabile de protecție la supratensiune.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Dispozitiv de testare pentru dispozitive de protecție la supratensiune

Afişează toate produsele din această categorie

Informați-vă din timp cu privire la starea dispozitivului dvs. de protecție conectabil. CHECKMASTER 2 verifică dispozitivele de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact și testează toate componentele relevante.

Avantajele dumneavoastră

  • Creșterea disponibilității sistemului prin verificare preventivă
  • Standard ridicat de calitate și siguranță: cu funcția de actualizare, întotdeauna la zi
  • Confortabil, sigur și rapid – introducerea fără erori a articolelor, cu scanerul de coduri de bare
  • Siguranță mare a investiției, prin evidențe de testare variabile

Verificare regulată pentru protecție sigură la supratensiune

Dispozitiv de testare a dispozitivelor de protecție CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: Dispozitiv de testare pentru diverse tipuri de design și circuite

Conform IEC 62305-3 dispozitivele de protecție la supratensiune trebuie să fie verificate în mod regulat. În plus, standardul prevede documentația inteligibilă pentru valorile de testare. Aceasta corespunde funcționării CHECKMASTER 2.

  • Toate rezultatele testării sunt stocate de CHECKMASTER 2 în memoria internă.
  • Astfel, valorile memorate ale testului sunt accesibile imediat sau mai târziu.
  • Protocolul de testare include denumirea articolului, precum și rezultatul testării, cu data și ora.

Sunt disponibile diferite măsuri de testare, cu care puteți testa aproape toate dispozitivele de protecție inserabile, cu CHECKMASTER 2.

Verificare inteligentă cu diagnosticare precisă

Scaner coduri de bare  

Identificare simplă a mostrei de test, grație scanerului de coduri de bare

CHECKMASTER verifică dispozitivele de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact, în funcție de proprietățile lor electrice specifice. Introducerea codurilor de articol se face fără erori, prin intermediul scanerului pentru coduri de bare.
Mostra de test este pur și simplu conectată la adaptorul de testare corespunzător. După ce detectarea tipului de dispozitiv a fost realizată cu scanerul, testarea pornește automat la conectare.
Alternativ, poate fi introdus codul de articol al mostrei de test, după utilizare, în adaptorul de testare, prin intermediul panoului tactil.

Rezultatul testării

  • Stare 1: în regulă
  • Stare 2: Limită de toleranță atinsă
  • Stare 3: Suprasolicitat, înlocuire necesară

Limită de toleranță atinsă – se recomandă înlocuirea

Dacă CHECKMASTER raportează ”Limită de toleranță atinsă”, atunci dispozitivul de protecție a fost solicitat deja în mod repetat. Deși dispozitivul de protecție la supratensiune este încă funcțional, acesta ar trebui să fie înlocuit, în scopul întreținerii preventive.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere