Carcase goale şi conectori fagure

Carcase goale şi conectori fagure

Echipare individuală

Prin intermediul CLIPSAFE puteți beneficia de soluții personalizate pentru dulapul de distribuție – rapid și dintr-o singură sursă.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

  • Carcase goale din poliester
    Carcase goale din poliester

    Lăsați-vă convinși de oferta noastră largă și integrată de carcase din poliester CLIPSAFE.

  • Presetupe
    Presetupe

    Presetupele fiabile izolează liniile împotriva apei și a prafului.

Căutare în Carcase goale şi conectori fagure

Afişează toate produsele din această categorie

La Phoenix Contact puteți beneficia prin intermediul CLIPSAFE de o gamă de produse inovatoare, de înaltă calitate, pentru carcase goale, prelucrate și cutii de derivație din oțel inoxidabil și poliester. CLIPSAFE sepoate folosi cu autorizările corespunzătoare în domeniul Ex.

Gama pentru carcase convinge prin diversitate și complexitate, concepută exact pentru utilizare în aplicațiile dvs.

Avantajele dvs.

  • Gamă inovatoare de produse pentru carcase din oțel inoxidabil și poliester, ca bază pentru conectori fagure individuali
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, datorită conectorilor de comutare și fagure gata echipați
  • Echipare individuală cu toate produsele din gama de produse Phoenix Contact
  • Echipare individuală cu toate produsele certificate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • Consiliere profesională a clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție

Carcase goale din oțel inoxidabil pentru zone Ex și prize de perete

Program carcase din oțel inoxidabil CLIPSAFE-Ex  

Program carcase din oțel inoxidabil CLIPSAFE-Ex

  • Gamă inovatoare de produse pentru 140 de carcase de calitate, din oțel inoxidabil, ca bază pentru conectori fagure individuali conform ATEX și IECEx
  • Carcase din oțel inoxidabil AISI 316L/1.4404 și AISI 304/1.4301 pentru utilizarea sigură în condiții extreme
  • Echipare individuală cu toate produsele certificate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • La cerere, poate fi echipat cu componente aprobate pentru control și interfață
     

Carcase goale din poliester pentru zone Ex și prize de perete

Gamă carcase din poliester CLIPSAFE-Ex  

Gamă carcase din poliester CLIPSAFE-Ex

  • 35 de carcase robuste standard Ex în patru forme constructive ca bază pentru conectori fagure individuali conform ATEX și IECEx
  • Echipare individuală cu toate produsele certificate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • La cerere, poate fi echipat cu componente aprobate pentru control și interfață
     

Carcasă goală poliester Ex și prize de perete

Gamă carcase din poliester CLIPSAFE  

Gamă carcase din poliester CLIPSAFE

  • 46 de carcase robuste standard în trei forme constructive ca bază pentru conectori fagure individuali
  • Echipare individuală cu toate produsele din gama de produse Phoenix Contact
     

Solicitați cutii de derivație și carcase goale prelucrate.

Pentru solicitarea soluției dvs. personalizate de conectori fagure și soluții de carcase utilizați formularele de cerere din categoria respectivă. Aici vă puteți descrie cerințele în mod simplu, iar noi creăm pentru dvs. o ofertă individuală, pe baza acestor date.

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită  

 
Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită  

Carcasă goală

Alegeţi carcasa potrivită pentru aplicația dvs. din gama cuprinzătoare de produse. Dimensiuni individuale și tratamentul suprafețelor sunt posibile la cerere. Livrarea pentru aplicații din domeniul Ex se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor, conform ATEX și IECEx.

Carcasă goală prelucrată conform cerințelor clientului

În funcție de cerințele dvs. putem echipa carcasele cu filete, găuri și decupaje dreptunghiulare. Sunt respectate standardele Ex ATEX și IECEx. Livrarea se face cu o aprobare corespunzătoare a componentelor.

Conectori fagure echipați conform cerințelor clientului

Puteți primi carcasele goale CLIPSAFE, la cerere, gata echipate cu blocuri terminale și presetupe. Pentru utilizarea în domenii cu pericol de explozie livrarea conectorilor fagure este efectuată cu aprobarea corespunzătoare a dispozitivelor conform ATEX și IECEx.

Presetupe

Presetupe pentru orice aplicație  

Presetupe pentru orice aplicație

Presetupele pentru cabluri de la Phoenix Contact sunt fiabile și sigure. Aveți posibilitatea de a alege între presetupe standard din plastic sau metal.

Presetupele sunt disponibile și în variantă cu rezistență la interferențe electromagnetice și pentru domeniul Ex. Pentru sarcini extreme, alegeți designul cu protecție la îndoire și cu cleme de detensionare.

Proiectați simplu și fără erori

CLIP PROJECT Planning - proiectare confortabilă  

Proiectarea șirurilor de blocuri terminale cu CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combină software-ul de planificare pentru proiectarea de șiruri de blocuri terminale cu un instrument puternic de marcare. Software-ul creează documentații complete de proiect și este capabil să comunice cu toate programele CAE uzuale. CLIP PROJECT este compatibil cu echipamentele de ieșire și materialele de marcare pentru inscripționarea blocurilor terminale, a conductoarelor, dispozitivelor și sistemelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere