Înapoi la Prezentare generală

Principii de bază pentru utilizarea blocurilor de terminale modulare în domeniul Ex

IEC 60079 Protecție împotriva exploziilor la nivel global

Protecție împotriva exploziilor la nivel global  

Protecție împotriva exploziilor la nivel global

Protecţia împotriva exploziilor se bazează în întreaga lume în principal pe seria de standarde internaţionale IEC 60079 şi pe normele, standardele şi directivele europene şi americane. În America de Nord sunt valabile normele National Electrical Code (NEC) în SUA şi Canadian Electrical Code (CEC) în Canada

Pentru domeniul ţărilor CENELEC din cadrul Comunităţii Europene şi din alte ţări, directiva 2014/34/CE (anterior ATEX 100a) reprezintă un element suplimentar de importanţă centrală pentru producătorii de echipamente şi de sisteme de protecţie. Noi respectăm aceste principii internaţionale prin certificatele IECEx. Astfel este aprobată utilizarea cu gradul de protecţie la aprindere „Siguranţă ridicată“ Ex e în zona 1 şi 2.

Înapoi în sus

Cerințe privind blocurile de terminale modulare pentru gradul de protecţie la aprindere cu siguranţă ridicată Ex e

Ex e  

Ex e

Principiul gradului de protecţie la aprindere cu siguranţă ridicată „e” (IEC/EN 60079-7) se bazează în principal pe măsuri constructive mai stricte. Cele mai importante pentru blocurile de terminale modulare sunt:

  • Distanțe în aer și linii de fugă
  • Blocurile de terminale modulare trebuie să fie protejate contra blocării automate, fixate şi executate, astfel încât cablurile să nu se poată detaşa şi nici să nu fie deteriorate în mod nepermis din cauza punctului de conectare.
  • Presiunea de contact nu trebuie să fie transmisă prin intermediul componentelor de izolare.
  • Blocurile de terminale modulare, care sunt destinate pentru conectarea conductoarelor multifilare, trebuie să fie prevăzute cu un element elastic intermediar.

Aceste cerinţe şi date tehnice sunt verificate de către un institut de testare independent (organism notificat, de exemplu DEKRA, PTB, TÜV...) şi confirmate printr-un certificat. Următoarele teste trebuie să fie demonstrate prin încercarea de prototip:

  • Încercare de prototip în conformitate cu IEC 60947-7-1/-2

  • Dovedirea verificării distanțelor în aer, a liniilor de fugă şi a izolaţiei

  • Verificarea îmbătrânirii materialului:

    • Depozitare timp de 14 zile la 95 °C şi 95 % umiditate

    • încă 14 zile în regim de căldură uscată nivelul valorii TI a materialului izolant

    • 24 ore depozitare la rece la -65  C, cu o verificare ulterioară la tragere a conductorului

Blocurile de terminale modulare sunt astfel aprobate pentru instalarea în zona 2 şi în special în zona 1, cu alte cuvinte în ​​zona efectivă cu pericol de explozie Ex. Acest ultim aspect, însă, numai cu condiţia ca blocurile de terminale modulare să fie adăpostite în cutii de joncţiune. Acestea trebuie să prezinte, de asemenea, aprobarea pentru gradul de protecţie la aprindere Ex e şi cel puţin acelaşi grad de protecţie IP54. Instrucţiunile de instalare împreună cu planurile de asamblare trebuie să fie luate în considerare în acest caz.

Blocurile de terminale modulare de la Phoenix Contact aprobate pentru Ex e sunt blocuri de terminale standard. Acestea sunt verificate individual în procesul de producţie în conformitate cu IEC/EN 60079 prin intermediul unei testări a izolaţiei la un nivel de 100%.

Din acest motiv, în cazul blocurilor de terminale modulare de la Phoenix Contact nu este necesar să se facă o distincţie la depozitare între blocurile de terminale Ex şi Non-ex. Avantajele sunt evidente.

Înapoi în sus

Cerințe privind blocurile de terminale modulare pentru gradul de protecţie la aprindere cu protecţie intrinsecă Ex i

Ex i  

Ex i

În aplicaţiile cu gradul de protecţie la aprindere cu protecție intrinsecă Ex i nu este necesară o aprobare separată pentru blocurile de terminale modulare. Pe lângă blocurile de terminale cu aprobare Ex e, în acest caz pot fi utilizate şi alte blocuri de terminale standard. Cerinţe stricte privind distanțele în aer și liniile de fugă

  • între blocurile de terminale adiacente
  • între blocurile de terminale şi componentele metalice legate la pământ

Distanţele pentru izolarea fixă sunt definite în IEC/EN 60079-11 şi trebuie respectate. În instrucţiunile de instalare a blocurilor de terminale modulare pentru gradul de protecţie la aprindere Ex e găsiţi instrucţiuni pentru utilizarea gradului de protecţie la aprindere Ex i.

Înapoi în sus

Cerințe privind blocurile de terminale modulare pentru gradul de protecţie la aprindere Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Pentru a putea măsura curenţii care se află deasupra zonei de protecție intrinsecă prin blocuri de terminale de deconectare cu cuţit sau pentru a asigura aceşti curenţi cu siguranţe standard de sticlă, sunt disponibile blocuri terminale de deconectare cu cuţit şi blocuri de terminale cu soclu de siguranţe cu o aprobare pentru gradul de protecţie la aprindere Ex nA. În acest scop, de exemplu, toate elementele separabile trebuie să prezinte o forţă de detaşare mai mare de 15 N sau de 100 de ori greutatea proprie. Astfel este evitată deschiderea neintenţionată. În zona 2, în suporturile de siguranţe se utilizează atunci seturi de siguranţe G umplute cu nisip. Cerinţele sunt specificate în norma IEC/EN 60079-15, care va fi, în viitor, integrată în IEC/EN 60079-7 ca EX „ec“.

Înapoi în sus

Certificatele, declaraţia de conformitate, instrucţiunile de montare şi de instalare

Certificatele  

Certificatele

Informațiile detaliate și fișele de date privind blocurile de terminale modulare în domeniul Ex e şi Ex i sunt disponibile în secțiunea de descărcare a blocurilor de terminale modulare respective aprobate.

Mai exact, veţi găsi aici:

  • Datele tehnice conform IEC/EN 60079
  • Accesoriile aprobate
  • Instrucţiunile importante de asamblare şi planurile de amplasare
  • Declarația de conformitate
Înapoi în sus

Marcarea blocurilor de terminale modulare Ex

Echipamentele protejate contra exploziilor trebuie să fie marcate, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod corespunzător în funcţie de caracteristicile proprii de siguranţă. Marcarea echipamentelor este descrisă în standardul armonizat IEC/EN 60079. Pentru blocurile de terminale modulare cu gradul de protecţie la aprindere cu siguranţă ridicată „e” nu există o obligaţie de marcare.

Înapoi în sus

Plăcuță de identificare

Cerinţe de marcare în conformitate cu IEC 60079-0 pentru ATEX şi IECEx 
Tip QTC 2,5Numele producătoruluiPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Denumirea tipuluiQTC 2,5
Denumirea gradului de protecție la aprindereEx e II
Numărul certificatului de examinare CE în conformitate cu ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Numărul certificării în conformitate cu IECExIECEx KEM 07.0010 U

Eticheta ambalajului

Cerinţe de marcare în conformitate cu directiva ATEX 94/9/CE, anexa II 
Eticheta ambalajului QTC 2,5Numele şi adresa producătorului

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germania

Denumirea tipuluiQTC 2,5
Data fabricaţiei13.09.2010 (exemplu)
Numărul de identificare a organismului notificat (KEMA)0344
Tip verificat în conformitate cu directiva ATEX 94/9/CEX
Categorie2
Grupa de dispozitiveII
Literă de cod pentru protecţia contra exploziilor de gazeG
Literă de cod pentru protecţia contra exploziilor de prafD

Protecția împotriva exploziilor, teorie și practică

Principii privind protecția împotriva exploziilor  

Broșură protecție împotriva exploziilor

Constructorii, proiectanții și operatorii se confruntă cu subiectul protecției împotriva exploziilor nu numai în instalațiile clasice din industria chimică și petrochimică. Există un potențial considerabil de pericol chiar și în domeniile care la prima vedere nu par primejdioase , cum ar fi de exemplu în industria alimentară.

Această broșură prezintă riscurile din zonele cu potențial exploziv. Aceasta oferă asistenţă în activitatea de zi cu zi.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Principii de bază pentru utilizarea blocurilor de terminale modulare în domeniul Ex

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere