Blocuri de terminale modulare pentru domeniul Ex

Blocuri de terminale modulare pentru domeniul Ex

Aprobat pentru standardul Ex

Soluția potrivită pentru fiecare aplicație Ex.

Căutare în Blocuri de terminale modulare pentru domeniul Ex

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru ingineria de proces, Phoenix Contact oferă un program cuprinzător de tehnologii de conectare aprobate Ex. Datorită materialelor de contact și de izolare de înaltă calitate, blocurile de terminale modulare sunt adecvate și pentru utilizarea industrială în medii dificile sau cu potențial exploziv. Blocurile de terminale aprobate pentru utilizarea în domeniul cu potenţial exploziv sunt blocuri de terminale standard. În plus faţă de aprobările obişnuite în acest scop, acestea prezintă un certificat IECEx şi ATEX eliberat de un institut de testare autorizat de CE, în conformitate cu standardul IEC/EN 60079-7.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă extinsă de blocuri standard de joncţiune modulare cu toate tehnologiile de racordare cu aprobare Ex
  • Utilizare în condiţii de siguranţă datorită materialelor de contact de înaltă calitate
  • Soluţii cu necesar redus de spaţiu datorită blocurilor compacte de terminale cu soclu de siguranță şi cu deconectare

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu nivel ridicat de siguranţă „e” în zona Ex 1 şi 2, respectiv 21 und 22

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu nivel ridicat de siguranţă „e”  

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu nivel ridicat de siguranţă „e”

Blocurile de terminale modulare îndeplinesc cerinţele gradului de protecţie ridicată „e”, atunci când se respectă instrucţiunile de instalare. Astfel, blocurile de terminale modulare sunt aprobate pentru instalarea în zona 2 şi în special în zona 1, cu alte cuvinte în ​​zona efectivă cu potențial exploziv. Acest ultim aspect, însă, numai cu condiţia ca blocurile de terminale să fie adăpostite în cutii de joncţiune. Acestea trebuie să prezinte, de asemenea, aprobarea pentru gradul de protecţie „e” şi cel puţin acelaşi grad de protecţie IP54.

Informațiile detaliate și fișele de date privind blocurile de terminale modulare în domeniul Ex şi Ex i sunt disponibile în secțiunea de descărcare a blocurilor de terminale modulare respective aprobate.

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu protecție intrinsecă „i” în zona Ex 0, 1 şi 2, respectiv 20, 21 şi 22

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu protecție intrinsecă „i”  

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie cu protecție intrinsecă „i”

În aplicaţiile cu gradul de protecţie la aprindere cu protecție intrinsecă „i” , nu este necesară o aprobare separată pentru blocurile de terminale modulare. Aici pot fi utilizate, pe lângă blocurile de terminale cu aprobare Ex e, şi alte blocuri de terminale standard, cu respectarea normei IEC/EN 60079-11.

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie Ex nA / Ex ec în zona Ex 2, respectiv 22

Protecţie intrinsecă Ex nA  

Blocuri de terminale modulare pentru gradul de protecţie “nA / ec“

Gama largă de produse din domeniul blocurilor de terminale de separare şi cu soclu de siguranţe oferă numeroase soluţii pentru zonele cu potențial exploziv. Printr-o combinaţie realizată dintr-o manetă de siguranţă, o trecere şi un suport PE, puteţi cabla circuitele ecranat de semnal, de exemplu numai cu un bloc terminal cu soclu de siguranţe pe mai multe niveluri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere