Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de protecție și de comandă

Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de protecție și de comandă

Inovator și precis

CLIPLINE complete este kitul de sistem pentru solicitările specifice ale tehnologiei de protecție și de comandă.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Faguri de multiplexare
    Faguri de multiplexare

    Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și densitate de instalare cu până la 20% mai mare.

  • Sistem de fișe de testare
    Sistem de fișe de testare

    Cu sistemul de testare FAME, facilitați verificarea periodică a sistemelor de distribuție a energiei.

Căutare în Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de protecție și de comandă

Afişează toate produsele din această categorie

De la blocurile terminale consacrate cu deconectare pentru traductoare de măsură până la sistemul de fișe de testare FAME, Phoenix Contact vă oferă soluția adecvată pentru fiecare aplicație. Accesoriile de sistem unitare, personalizabile, precum și posibilitatea de alegere a tehnologiei de conectare, fac din sistemul CLIPLINE complete un kit de sistem funcțional pentru tehnologia de protecție și comandă.

Avantajele dumneavoastră

  • Flexibilitate în utilizare, datorită gamei extensive de produse pentru generarea și distribuția de energie
  • Claritate și siguranță grație stărilor de comutare ușor de recunoscut și posibilităților de inscripționare pe suprafețe mari
  • Compatibil cu sistemul CLIPLINE complete

Kit de sistem – soluția optimă pentru toate cerințele

De la blocurile terminale consacrate pentru traductoare de măsură până la sistemul de fișe de testare FAME, Phoenix Contact vă oferă soluția adecvată pentru fiecare aplicație. 

CLIPLINE complete este kitul dumneavoastră de sistem pentru tehnologia energiei:

  • Accesorii de sistem unitare, personalizabile CLIPLINE complete
  • Posibilitate de alegere a tehnologiei de conectare și a tipului de montaj
  • Montare simplă cu ajutorul software-ului de planificare și marcare PROJECT complete

Comparație între sisteme de fișe de testare și blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Kit de sistemFuncție
Kit de sistem – soluția optimă pentru toate cerințele

FAME RACK

Sistemul de fișe de testare este alcătuit din:

  • Bloc pentru fișe de testare
  • Fișe de testare

Testare cu scurtcircuit prealabil automat. Asamblat într-un singur bloc, ca secvență de comutare obligatorie, programabilă. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare.

Tehnologie de conectare: conexiune cu șurub pentru papuc de cablu cu inel și tip furcă

FAME 3 SL

Sistemul de fișe de testare este alcătuit din:

  • Bloc pentru fișe de testare
  • Fișe de testare
  • Fișă de service

Testare compactă cu scurtcircuit prealabil automat. Asamblat în blocuri individuale ca secvență de comutare paralelă. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare.

Tehnologie de conectare: conexiune cu șurub pentru papuc de cablu cu inel și tip furcă

FAME 3

Sistemul de fișe de testare este alcătuit din:

  • Bloc pentru fișe de testare
  • Fișe de testare
  • Fișă de service

Testare cu scurtcircuit prealabil automat. Asamblat în blocuri individuale ca secvență de comutare paralelă. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare.

Tehnologie de conectare: conexiune cu șurub pentru papuc de cablu cu inel și tip furcă

 

 

Kit de sistemFuncție
Kit de sistem – soluția optimă pentru toate cerințele

FAME 2

Sistemul de fișe de testare este alcătuit din:

  • Bloc pentru fișe de testare
  • Fișe de testare

Testare cu scurtcircuit prealabil automat. Asamblat într-un singur bloc, ca secvență de comutare obligatorie, programabilă. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din fișele de testare.

Tehnologie de conectare: conexiune push-in și conexiune cu șurub

FAME 1

Sistemul de fișe de testare este alcătuit din:

  • Bloc pentru fișe de testare
  • Fișe de testare
  • Fișă de alimentare

Testare cu scurtcircuit prealabil automat. Asamblat în blocuri individuale ca secvență de comutare paralelă. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare.

Tehnologie de conectare: conexiune cu șurub

ME - blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Sistemul este alcătuit din:

  • Blocuri terminale monopolare aliniabile în mod personalizat, corespunzător aplicației.

Scurtcircuitul este declanșat manual cu punți de comutare sau plug-in. Testare ca succesiune de comutare serială la fiecare transformator.

Tehnologie de conectare: conexiune push-in, conexiune cu șurub, conexiune cu cameră cu arc, conexiune cu șurub pentru papuc de cablu cu inel și tip furcă, soluții inserabile de conectare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere