Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de proces

Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de proces

Inovator și precis

Blocuri terminale modulare inovatoare pentru cerințele specifice ale tehnologiei de proces.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

Căutare în Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de proces

Afişează toate produsele din această categorie

În ingineria de proces, calitatea punctelor de contact electric reprezintă un criteriu esențial pentru fiabilitatea sistemului în ansamblu. Phoenix Contact vă oferă un sortiment cuprinzător de blocuri terminale modulare autorizate Ex. Pentru procedurile de multiplexare și de distribuție a semnalelor sunt disponibile terminale inovatoare și compacte de multiplexare și de distribuție a potențialului.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă extinsă de blocuri terminale modulare standard cu aprobare Ex
  • Blocuri terminale funcționale și cu soclu pentru siguranțe compacte pentru cablajul de semnal
  • Cablaj de semnal cu necesar redus de spațiu cu blocuri terminale de multiplexare și distribuitoare de multiplexare inovatoare
  • Blocurile terminale modulare pentru tehnologia de proces sunt parte a sistemului COMPLETE line

Blocuri terminale modulare pentru aplicații în domeniul Ex

Blocuri terminale modulare pentru domeniul Ex  

Blocuri terminale modulare pentru domeniul Ex

Gama de blocuri terminale modulare aprobate Ex pentru toate tehnologiile de conectare cuprinde blocuri terminale de trecere, cu conductori de protecție, cu cabluri multiple, supraetajate și pentru curenți mari de până la 240 mm2. Blocurile terminale de deconectare și cu soclu pentru siguranțe vă oferă nenumărate soluții compacte pentru cablajul de semnal în domeniul Ex.

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit, compacte și funcționale

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit cu o lățime de 3,5 mm  

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit cu o lățime de 3,5 mm

Cu blocurile terminalelor de deconectare cu cuțit, care ocupă puțin spațiu, puteți realiza o densitate a semnalelor fără precedent pentru blocurile terminale modulare. Astfel se poate obține o economie de spațiu a cablurilor de comandă din tabloul de distribuție de până la 30%.

Conector de multiplexare, compact și economic

Conector de multiplexare PTRV  

Conector de multiplexare PTRV

Distribuitoarele de multiplexare compacte PTRV servesc unei multiplexări clare a semnalelor în domeniul automatizării. Prin intermediul nivelurilor ce pot fi personalizate prin culori este simplificată cablarea unui număr mare de conductori. Astfel, prin cablarea frontală sunt evitate erorile din timpul conexiunii. Blocurile terminale de multiplexare albastre sunt disponibile pentru utilizarea în circuite de securitate cu protecție intrinsecă de până la 60 V. Distribuitoarele de potențial cu același contur și cu accesorii extinse completează gama de produse.

Distribuitoare de multiplexare, structură cu număr fix de poli și conform cerințelor practice

Distribuitoare de multiplexare PTMC  

Distribuitoare de multiplexare PTMC

Datorită design-ului compact, distribuitoarele de multiplexare PTMC vă oferă cea mai mare densitate a semnalelor la multiplexarea în domeniul automatizării. Design-ul modular, cu număr fix de poli, cu elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea cu economie de spațiu, organizată și fără erori. Distribuitoarele de multiplexare albastre sunt disponibile pentru utilizarea în circuite de securitate Ex i de până la 60 V.

Prize de perete și carcase goale

Prize de perete și carcase goale CLIPSAFE  

Prize de perete și carcase goale CLIPSAFE

La Phoenix Contact puteți beneficia prin intermediul CLIPSAFE de o gamă de produse inovatoare, de înaltă calitate, pentru carcase goale, prelucrate și prize de perete din oțel inoxidabil și poliester. CLIPSAFE se poate folosi cu aprobările corespunzătoare în domeniul Ex.

Gama de carcase convinge prin diversitate și complexitate și este concepută exact pentru utilizarea în aplicațiile dumneavoastră.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere