Înapoi la Prezentare generală

Posibilitățile de conectare

IEC 60947-7-1/-2

Calibre (calibru cilindric interior) cu formele A și B conform IEC 60947-1  

Calibre (calibru cilindric interior) cu formele A și B conform IEC 60947-1

Această verificare mecanică definește conectarea conectorilor uzuali conform instrucțiunilor producătorului.

Blocurile terminale modulare trebuie construite astfel, încât conectorii de la secțiunea nominală documentată să poată fi conectați cu capacitatea nominală de conectare. Datele sunt documentate de producător sub formă de valori metrice [mm2] și angloamericane AWG.

Secțiune nominală înseamnă: valoarea secțiunii maxim posibile a tuturor conductorilor care pot fi conectați (flexibili și monofilari resp. multifilari), la care se referă cerințele termice, mecanice și electrice specifice.

Capacitate nominală de conectare înseamnă: domeniul de la cea mai mare până la cea mai mică secțiune conectabilă (redusă la min. 2 trepte), precum și numărul conectorilor care pot fi conectați pentru care este construit blocul terminal modular.

La verificare sunt conectate blocurile terminale modulare cu secțiunea nominală și capacitatea nominală de conectare. Alternativ, secțiunea nominală este detectată și cu ajutorul calibrelor, a se vedea imaginile. Conductorii sau calibrele trebuie să poată fi introduse resp. conectate liber în punctul de conectare deschis.

Blocurile terminale de la Phoenix Contact oferă în mod distinct dimensiuni care depășesc norma pentru secțiunea nominală indicată. Pe baza măsurilor constructive corespunzătoare pentru toate blocurile terminale modulare ale sistemului CLIPLINE complete, secțiunile nominale pot fi conectate și cu ferulă și cu inel de izolare.

Conectarea conductorilor de aluminiu

Pentru conectarea directă a conductorilor de aluminiu, sunt adecvate blocurile terminale cu conexiune cu șurub din seriile UT și UKH, cu respectarea directivelor pentru pre-tratarea conductorilor. Având modulul de elasticitate mai mic, sub presiune, aluminiul este mai tare decât cuprul, aluminiul „curge”. În continuare, după dezizolarea conductorului de aluminiu, pe baza reacției aerului, se formează un strat de oxid pe suprafața conductorului. Acest strat de oxid duce la creșterea rezistenței de contact dintre conductorul de aluminiu și punctul de conectare. Din acest motiv, este nevoie să îndepărtați stratul de oxid înainte de cablare. În plus, capacitatea maximă de susţinere a curentului a conductorului de aluminiu este mai mică decât la conductorii de cupru. De regulă, se alege o secțiune mai mare decât la un conductor de cupru, la cerințe neschimbate cu privire la capacitatea de susţinere a curentului a conductorului de aluminiu. Pe baza proprietăților menționate, blocurile terminale cu conexiune cu șurub din seriile UT ... și UKH ... de la Phoenix Contact sunt calificate special, prin numeroasele testări efectuate, pentru folosirea conductorilor de aluminiu. Un criteriu de calitate esențial al acestei calificări este testul Current-Cycling de 1000 de ore, conform IEC 61545. În cadrul acestui test, combinația dintre blocul terminal modular și conductorul de aluminiu este încărcată cu curent electric pentru o oră, și apoi este deconectată pentru o oră. Acest ciclu este repetat de 500 de ori. În timpul acestor 1000 de ore, se efectuează pe baza unui plan temporal bine stabilit măsurători ale temperaturii la punctele de conectare. Valorile măsurate nu trebuie să depășească anumite valori limită. În următorul tabel sunt reprezentate toate blocurile terminale cu conexiune cu șurub de la Phoenix Contact care au efectuat aceste teste.

Rotund, monofilar, clasa 1, aprobat  

Rotund, monofilar, clasa 1, aprobat

În fiecare secțiune permisă, conectați conductori de aluminiu monofilari de până la 35 mm2 în formă rotundă (RE) direct la blocurile terminale de trecere menționate mai sus cu conexiune cu șurub. La conectarea conductorilor de aluminiu, începând cu 50 mm2 trebuie să folosiți și să implementați numai conductori sectoriali monofilari (SE).

Sectorial, monofilar, clasa 1, α = 90°, aprobat  

Sectorial, monofilar, clasa 1, α = 90°, aprobat

În cazul conectării directe a conductorilor de aluminiu la blocurile terminale de trecere din seriile UT ... și UKH ... de la Phoenix Contact, respectați următoarele directive pentru pre-tratarea conductorilor:

  • Îndepărtați pelicula de oxid de la capătul dezizolat al conductorului de aluminiu cu o lamă (cuțit adecvat, de ex. scula de dezizolat WIREFOX-D 13)
  • Scufundați-l imediat în vaselină neutră, non alcalină, fără acizi.
  • Aveți grijă ca locul de instalare să nu prezinte umiditate sau o atmosferă agresivă.
  • Atunci când se folosește un conductor de aluminiu, strângeți șurubul din zona de fixare a blocului terminal cu conexiune cu șurub la momentul de strângere recomandat pentru respectivul bloc terminal modular. Nu este necesară o strângere ulterioară a punctului de conectare.
  • La o nouă conexiune a conductorului, repetați pre-tratarea conductorilor.
Exemplu practic de UKH ...: Conectarea conductorilor de aluminiu sectoriali, monofilari  

Exemplu practic de UKH ...: Conectarea conductorilor de aluminiu sectoriali, monofilari

Instalați conductorii de aluminiu sectoriali în punctul de conectare al blocurilor terminale modulare UKH. Aliniați în sus secțiunea circulară a conductorului, astfel încât zona rectangulară a conductorului de aluminiu să stea pe partea inferioară, sub formă de prismă, a manșonului de conectare. Pentru conectarea conductorilor de aluminiu multifilari, folosiți accesorii precum papuci de cablu bimetalici (papuci tip compresie pentru cabluri, din Al și Cu).

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere