Înapoi la Prezentare generală

Protecție la șoc

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Instalaţiile şi sistemele electrice trebuie să ofere un grad mare de siguranţă tehnicienilor de service şi în timpul service-ului sau al lucrărilor de măsurare şi testare.

Test de protecţie la contact cu deget de testare cu diametrul de 12,5 mm  

Test de protecţie la contact cu deget de testare cu diametrul de 12,5 mm

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Instalaţiile şi sistemele electrice trebuie să ofere un grad mare de siguranţă tehnicienilor de service şi în timpul service-ului sau al lucrărilor de măsurare şi testare.

Prescripţia emisă de sindicatele profesionale pentru mecanica fină şi electrotehnică cu privire la prevenirea accidentelor, BGV A 2, se adresează operatorilor de sisteme electrice şi are rolul de a preveni accidentele electrice prin cerinţe de securitate speciale. Această prescripţie cuprinde specificaţii cu privire la distanțele de siguranță necesare pentru lucrul, operarea şi manipulările ocazionale în apropierea părţilor periculoase la atingere, aşa-numitele „părţi active“ de la sistemele de joasă tensiune de până la 1000 V ~ resp. 1500 V –. Lucrările desfăşurate la părţile active, periculoase la atingere, sunt aprobate numai după obţinerea unei stări de scoatere de sub tensiune. Operarea în apropierea părţilor active este permisă numai când aceste părţi sunt fără tensiune sau sunt protejate împotriva contactului direct (§ 6). În cazul lucrărilor efectuate în apropierea părţilor active, ca măsuri de siguranţă sunt valabile realizarea stării de scoatere de sub tensiune pe durata lucrărilor sau protecţia la contact prin acoperire sau interzicerea accesului pe durata lucrărilor sau asigurarea că nu se ating zonele învecinate admisibile (§ 7).

Test de siguranţă la contact cu bilă de testare cu diametrul de 50 mm  

Test de siguranţă la contact cu bilă de testare

Lucrările desfăşurate la părţile active, periculoase la atingere, sunt aprobate numai după obţinerea unei stări de scoatere de sub tensiune. Operarea în apropierea părţilor active este permisă numai când aceste părţi sunt fără tensiune sau sunt protejate împotriva contactului direct (§ 6). În cazul lucrărilor efectuate în apropierea părţilor active, ca măsuri de siguranţă sunt valabile realizarea stării de scoatere de sub tensiune pe durata lucrărilor sau protecţia la contact prin acoperire sau interzicerea accesului pe durata lucrărilor sau asigurarea că nu se ating zonele învecinate admisibile (§ 7). Pentru operarea elementelor precum butoane, manete basculante, butoane rotative în apropierea părţilor periculoase la atingere, a fost introdusă noţiunea de „manipulare ocazională”. Conform VDE 0105-1, este vorba de „operarea cu protecţie parţială împotriva contactului direct”. Pentru dispoziţii detaliate cu privire la „manipularea ocazională”, consultaţi DIN EN 50274. Aici se stabileşte, printre altele, în ce măsură părţile active trebuie acoperite în apropierea elementelor de operare pentru a preveni contactul. Aceasta stabileşte definirea unei „zone protejate pentru manipulare ocazională” , care este spaţiul în care, la manipulare, trebuie să se pătrundă. Esenţial este faptul că, în jurul părţilor active, va fi realizat un spaţiu sigur la atingere format printr-o curbă de acoperire cu raza de 30 mm, ceea ce înseamnă că părţile periculoase la atingere ale dispozitivelor electrice nu pot fi atinse cu degetul de testare VDE conform IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (Deget de testare).

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere