Înapoi la Prezentare generală

Șine DIN

Șine DIN/bare colectoare cu conductor de protecţie, extras din IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Tip Phoenix ContactProfil șinăMaterial

Rezistență la scurtcircuit
= conductor E din cupru

[mm2]*

Rezistență la curent de scurtcircuit
1 s

[kA]

Curent nominal termic maxim admisibil
la funcția PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 15 x 5,5Oțel101,2* *
NS 15 PERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 15 x 5,5Oțel101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMȘină tip pălărie, dimensiuni conform EN 60715 – 15 x 5,5Aluminiu161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMȘină G, conform EN 60715 – G 32Oțel354,2* *
NS 32 PERF 2000MMȘină G, conform EN 60715 – G 32Oțel354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMȘină G, dimensiuni conform EN 60715 – G 32Cupru12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMȘină G, asemănător EN 60715 – G 32Cupru15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Cupru506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Aluminiu354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 15Oțel506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Cupru9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Aluminiu708,4192
Tip Phoenix ContactProfil șinăMaterial

Rezistență la scurtcircuit
= conductor E din cupru

[mm2]*

Rezistență la curent de scurtcircuit
1 s

[kA]

Curent nominal termic maxim admisibil
la funcția PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 15 x 5,5Oțel101,2* *
NS 15 PERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 15 x 5,5Oțel101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMȘină tip pălărie, dimensiuni conform EN 60715 – 15 x 5,5Aluminiu161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMȘină G, conform EN 60715 – G 32Oțel354,2* *
NS 32 PERF 2000MMȘină G, conform EN 60715 – G 32Oțel354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMȘină G, dimensiuni conform EN 60715 – G 32Cupru12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMȘină G, asemănător EN 60715 – G 32Cupru15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Oțel161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Cupru506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 7,5Aluminiu354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, conform EN 60715 – 35 x 15Oțel506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Oțel253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Cupru9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMȘină tip pălărie, asemănător EN 60715 – 35 x 15Aluminiu708,4192

* Secțiuni calculate conform IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Barele colectoare cu conductor de protecție din oțel nu sunt permise pentru funcția PEN.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere