Componente tehnologice

Componente tehnologice de la Phoenix Contact

Tehnologie după măsură

Configurați cu noi soluții unice de automatizare pe baza unor soluții standard și a tehnologiilor centrale consacrate.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Componente tehnologice

Afişează toate produsele din această categorie

Cu componentele tehnologice de la Phoenix Contact dezvoltați propriile soluții de control. Vă susținem cu tehnologie software de top în domeniile IEC 61131 Control, siguranță conform IEC 61508 și PROFINET - și utilizabile în combinație, într-un sistem de automatizare.

Avantajele dvs.

  • Configurarea flexibilă a soluțiilor de automatizare prin componente tehnologice performante
  • Integrare rapidă în sistemul dvs. de automatizare datorită componentelor tehnologice disponibile imediat
  • Susținerea competentă prin experiența de peste 30 de ani în dezvoltarea de tehnologii de automatizare de top
  • Sistem de automatizare reglat datorită hardware-ului deschis și a componentelor de tehnologie software dintr-o singură mână

Componente tehnologice pentru tehnologia industrială de control

Platformă software modulară  

Platformă software modulară

Componentele noastre tehnologice permit realizarea flexibilă a soluției dvs. de automatizare. În acest scop am dezvoltat o platformă de software scalabilă. Standardele de piață și tehnologiile sunt deja introduse în această platformă.

O arhitectură software deschisă cu interfețe definite permite adaptarea rapidă și economică a software-ului la cerințele dvs. speciale. Componentele tehnologice runtime sunt disponibile pentru o multitudine de procesoare și sisteme de operare. La nevoie se poate efectua o adaptare rapidă la o platformă individuală de dispozitiv. Spectrul aplicațiilor cuprinde aproape toate ramurile industriale.

Componente tehnologice IEC 61131

Componentă tehnologică IEC 61131  

Sisteme de programare și runtime potrivite pentru aplicația dvs.

Componentele tehnologice IEC 61131 sunt în top pe plan mondial - de la simpla parametrizare pentru microcontrolere sau propulsii până la controlere liber programabile pentru producția de mașini și sisteme. În sute de mii de sisteme de automatizare sistemele noastre de programare și runtime își demonstrează calitatea și fiabilitatea.

Componente tehnologice de siguranță IEC 61508

Componentă tehnologică de siguranță IEC 61508  

Software certificat pentru tehnologia de siguranță

Componentele tehnologice IEC 61508 de siguranță pentru siguranța funcțională sunt folosite cu succes pe plan mondial în peste 50.000 de sisteme certificate. Sistemele noastre de programare și runtime sigure acoperă întreaga paletă a aplicațiilor relevante de siguranță corespunzător SIL 2 și SIL 3, de la controlere de siguranță mici cu doar puține intrări/ieșiri până la dispozitive complexe de siguranță.

Componente tehnologice PROFINET

Componente tehnologice PROFINET  

Implementarea simplă a interfețelor dvs. PROFINET

Componentele tehnologice PROFINET sunt utilizate cu succes și certificate în produsele Phoenix Contact. Tehnologia PROFINET proprie se întinde de la configurarea de rețele și stackuri de comunicare până la interfață integrată la nivel înalt Single Chip TPS-1. Tehnologia cu utilitate dovedită în practică permite dezvoltarea în mod simplu a controlerelor PROFINET, a dispozitivelor PROFINET și a dispozitivelor combinate PROFINET Controller.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere