Tabletă-PC

Portabil și flexibil

Portabil și flexibil

Utilizați IPC-ul dvs. în sistem și rămâneți conectat permanent - fără cablu.

Înapoi la PC-uri industriale

Categorii

  • Listă produse PC-uri tabletă
    PC-uri tabletă

    IPC-uri în carcase de tabletă, robuste și subțiri. Grație comunicației radio, optimă pentru utilizarea flexibilă în sisteme mari.

Căutare în Tabletă-PC

Afişează toate produsele din această categorie

Beneficiați de avantajele rețelelor moderne și lucrați la PC-ul dvs. industrial portabil, direct la sediu. Tabletele PC robuste de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită pentru implementarea profesională a etapelor și proceselor mobile de lucru, în interiorul și în exteriorul fabricii.

Avantajele dvs.

  • Performanță mare pentru procesor și placa grafică prin utilizarea procesoarelor Intel® Core™ i5 din a 4-a generație sau procesoare actuale Intel® Celeron®
  • Vizualizare procese pe suprafețe mari datorită display-ului de 13,3" în Full-HD cu parte frontală reflectorizantă
  • Ușor de operat, grație unui design industrial atrăgător și practic
  • Protecție completă împotriva prafului și stropirii prin carcasa IP53 cu partea frontală IP65
  • În rețea fără cablu: comunicare via WLAN, Bluetooth sau UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere