Cablare sistem pentru controlere

Cablare industrială

Cablare eficientă

Conectați rapid, clar și fără erori componentele sistemului dvs. de automatizare.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Distribuitor de potențial
    Distribuitor de potențial

    Distribuitoarele de potenţial au utilitate multiplă, proiectate până la 250 V/30 A. Sunt disponibile cu conexiune cu şurub și cu cameră cu arc.

  • Module universale
    Module universale

    Modulele universale conectează diferiţi conectori 1:1 cu blocuri terminale cu şurub şi cu arc.

  • Produse personalizate pentru clienți
    Produse personalizate pentru clienți

    Soluțiile noastre individuale sunt adaptate perfect la cerințele specifice de aplicare.

Căutare în Cablare sistem pentru controlere

Afişează toate produsele din această categorie

În prezent, mașinile și sistemele sunt din ce în ce mai complexe. Acest lucru are drept consecință faptul că și eforturile de cablare a componentelor separate ale unui sistem de automatizare sunt extinse. Gama de produse de la Phoenix Contact oferă soluții compacte, care permit o cablare, instalare și punere în funcțiune simple. Astfel economisiți timp și reduceți semnificativ costurile.

Avantajele dvs.

  • Conexiuni flexibile: conexiune cu șurub, cu arc și push-in
  • Ușor de instalat, datorită componentelor conectabile
  • Rapid și fără erori, prin cablurile asamblate ale sistemului
  • Versatil, grație componentelor cu aplicații universale

Gama de produse

Gama de produse pentru cablare sistem  

Componentele pe scurt

Cerințele aplicației dvs. decid ce componente pot fi utilizate, din gama de produse.

În cazul cablării de sistem specifice controlerelor există un concept modern de cablare, în cadrul căruia adaptorul frontal pentru conectare, cablul de sistem și modulele sunt special adaptate unul pentru altul.

În schimb, modulele universale nu depind de controlere și sunt ideale în special atunci când componentele de automatizare din tabloul de distribuție sunt disponibile cu conectori cu număr mare de poli. Caracteristică pentru aceste ansambluri este conexiunea 1:1. Modulele permit o conexiune ordonată a semnalelor de câmp prin tehnologie cu șurub, cameră cu arc sau push-in.

Pentru distribuirea tensiunii de comandă sau de operare puteți utiliza distribuitoarele de potențial care sunt disponibile în mai multe tipuri de design. Prin numărul diferit la niveluri de potențial și de blocuri terminale de conectare, se poate obține o utilizare flexibilă.

Cablurile universale conectează, rapid și perfect, la nivel de comandă și de semnal.

Cerințele individuale pentru aplicații permit realizarea unor produse specifice clienților.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere