Înapoi la Prezentare generală

Cablat cu sistemul

Cablarea dispozitivelor periferice cu un singur conductor durează foarte mult. În plus, erorile și depanarea de lungă durată nu pot fi excluse. Pentru a vă demonstra, am făcut o comparație cu cablarea convențională - cu un singur conductor - pentru cablarea sistemului.

Cablare cu un singur conductor

Cablare convențională cu un singur conductor  

Cablare convențională cu un singur conductor

Cablarea convențională cu un singur conductor este complexă:
Multe fire individuale sunt conectate la fiecare modul periferic.

Rezultă că:

  • Fiecare conexiune cu un singur conductor este o posibilă sursă de erori.
  • Mănunchiurile de cabluri sunt neclare.
  • Depanarea este laborioasă.

Cablare cu componentele sistemului

Cablare sistem VARIOFACE  

Cablare sistem VARIOFACE

Spre deosebire de cablarea cu un singur conductor, cablarea VARIOFACE a sistemului de la Phoenix Contact economisește mai mult de 90 % din timp.

Rezultă că:

  • Cablarea sistemului este sigură, rapidă și fără erori.

În plus:

  • Cablarea sistemului de la Phoenix Contact este echipată în mod profesional.
    • Adaptorul frontal pentru conectare cu cabluri de sistem înglobate
    • Modul de interfață compact, de cea mai nouă generație

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere