Cablare de sistem specifică controlerelor

Introduceți în priză și gata

Cablați rapid, fiabil și fără erori

Cablarea VARIOFACE a sistemului conectează controlerul cu câmpul - simplu și fără erori.

Înapoi la Cablare sistem pentru controlere

Categorii

  • Listă de produse cabluri
    Cabluri de sistem pentru controlere

    Cabluri de sistem pentru conectarea dintre controler și modulul de interfață. Sunt disponibile în lungimi variabile.

  • Listă de produse module
    Module de interfață pentru controlere

    Modulele sunt utilizate în combinaţie cu adaptoarele frontale corespunzătoare şi sunt conectate prin intermediul cablurilor de sistem.

Căutare în Cablare de sistem specifică controlerelor

Afişează toate produsele din această categorie

Cablarea de sistem VARIOFACE este un concept de cablare care a fost dezvoltat special pentru cuplarea la module E/A ale diverselor echipamente de automatizare. În locul cablării individuale, costisitoare și sensibilă la erori, acum se folosesc componente de tipul inserabil. Astfel profitați de o cablare rapidă, clară și fără erori.

Avantajele dvs.

  • Extrem de versatil: Varietate de diverse funcții, ca relee, relee cu semiconductor sau conexiune intermediară
  • Design individual prin modulul de interfață din tehnologia de conectare cu 1, 2 sau 3 conductori
  • Flexibilitate - conexiune cu șurub, cu arc sau tehnologie de conectare push-in
  • Cablare rapidă, fără erori și unitară, prin cablurile pre-asamblate ale sistemului
  • Planificare simplă cu lista încrucișată de proiectare sau cu selectorul online

Sistemul pe scurt

Componente ale sistemului  

Cablarea de sistem VARIOFACE cu componente de conectare inserabile

Cablarea de sistem VARIOFACE constă în următoarele componente:

1) Adaptor frontal pentru conectare

Multiplexarea semnalelor astfel încât să dispară cablarea individuală complicată. Cablul este, pur și simplu, introdus în cartela de intrare / ieșire a controlerului. Soluțiile sunt disponibile pentru următorii producători de controlere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Cabluri de sistem

Printr-un cablu de sistem pre-asamblat, semnalele sunt transferate de la controler către modul. Acestea vă stau la dispoziție în diferite versiuni (lungime, număr de poli și ecranare):

3) Module

Modulul transmite semnalele de control și de câmp. Profitați și aici de varietatea gamei de produse. Modulele sunt disponibile cu diferite tehnologii de conectare, lățimi și cu funcții diverse.

Cablare convențională cu un singur conductor în comparație cu cablarea de sistem

Cablare cu un singur conductor  

Cablare convențională cu un singur conductor

Cablare convențională cu un singur conductor

Cablarea dispozitivelor periferice cu un singur conductor durează foarte mult și este sensibilă la erori.

Caracteristici:

  • Consum mare de timp, deoarece sunt necesare etape multe de lucru, precum dimensionarea, dezizolarea, inscripționarea, sertizarea și montarea firelor
  • Fiecare conexiune cu un singur conductor este o posibilă sursă de eroare
  • Mănunchiurile de cabluri sunt neclare
  • Căutare dificilă a erorilor
  • Flexibilitate maximă prin conductori simpli
Cablare sistem  

Cablare sistem VARIOFACE

Cablare sistem VARIOFACE

La cablarea de sistem este vorba despre un concept de cablare armonizat, care constă din adaptor frontal pentru conectare, cablu de sistem și modul.

Caracteristici:

  • Componentele inserabile permit conectarea rapidă și fără erori
  • Economie de 90% din timp în comparație cu cablarea convențională cu un singur conductor

Cablare de sistem specifică controlerelor pentru cabluri de semnal și de alimentare

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling cu conexiune pe câmp la gama de blocuri terminale modulare

Cuplați cu adaptoarele frontale pentru conectare VIP Power Cabling toate felurile de semnal via Plug-and-Play la modulele dvs. din controlerele SIMATIC S7 300. Noile variante de adaptoare cu conectori COMBI sau capăt deschis de cablu se potrivesc cu cablarea de semnale și de alimentare de la controler. Realizați aplicații cu diferite cerințe de conectare, sigur și flexibil. Prin conexiunea pe câmp la programul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete profitați, de asemenea, de funcțiile complete ale blocurilor terminale modulare.

Cablare de sistem specifică controlerelor cu adaptor PLC- V8

PLC-INTERFACE cu adaptor pentru cablu de sistem  

Sistem de releu modular cu conexiune la sistem

Adaptorul pentru cablarea sistemelor permite conectarea rapidă și fără erori a modulelor de releu la nivelul de control. La această soluție sunt reunite calitățile de produse ale PLC INTERFACE și ale cablării de sistem VARIOFACE. Modulul de intrare și de ieșire permit, prin designul modular, o asamblare specială pentru canal, în funcție de cerințele de conectare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Serviciu


Cablare sistem VARIOFACE

Calitățile şi avantajele cablării de sistem VARIOFACE.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere