Switchuri pentru PROFINET IRT

Switchuri pentru PROFINET IRT

Ethernet în timp real

Ethernet-Switching la viteză maximă pentru aplicațiile dvs. PROFINET.

Înapoi la Managed Switches

Categorii

Căutare în Switchuri pentru PROFINET IRT

Afişează toate produsele din această categorie

Măriți capacitatea în timp real a aplicațiilor dvs PROFINET cu switchurile adecvate Industrial Ethernet Switches de la Phoenix Contact. Switchurile PROFINET IRT oferă, prin tehnologia integrată ERTEC, proprietăți optime în timp real pentru utilizare în rețelele PROFINET.

Avantajele dvs.

  • Detectare și prioritizare, expediere rapidă a pachetelor de date PROFINET, grație tehnologiei ERTEC
  • Monitorizarea continuă a calității căilor de fibră optică, fără interferențe și care pot fi diagnosticate
  • Ideal pentru utilizare flexibilă în câmp, grație clasei de protecție IP67 și tehnologiei de conectare Push-Pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF )

Managed Switches pentru utilizare în mediul PROFINET

Industrial Ethernet Switches pentru PROFINET IRT  

Industrial Ethernet Switches pentru PROFINET IRT

Prin dispozitivul IO integrat PROFINET, switchurile PROFINET IRT Switches sunt optime pentru utilizare în rețelele PROFINET cu clasele de conformitate B și C. Switchurile pot fi configurate și diagnosticate complet prin PC Worx și Step 7.

Pentru un timp garantat de comutare în caz de eroare, de 200 ms, este pus la dispoziție Media Redundancy Protocol (MRP).

Protocolul Link Layer Discovery Protocol (LLDP) vă permite, în plus, stabilirea automată a configurației de rețea.

Diagnosticare pentru căile de fibră optică

Diagnosticare pentru căile de fibră optică cu switchurile PROFINET  

Diagnosticare și măsurare a lungimii pentru căile de fibră optică

Cu ajutorul FL SWITCH IRT, căile de fibră optică PROFINET pot fi diagnosticate și vă sunt puse la dispoziție valorile de diagnosticare ale controlerului.

Astfel aveți posibilitatea să monitorizați continuu calitatea căilor dvs de fibră optică. Pentru o mai bună evaluare a căii de fibră optică, vă stau la dispoziție switchurile IRT, precum și lungimile căilor dintre două dispozitive în dispozitivul PROFINET.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă:

  • Întreținere proactivă pentru disponibilitate mai mare și timpi de nefuncționare reduși
  • Evaluare mai bună a calității căilor, prin măsurarea simultană a lungimii

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere