Protecție la supratensiune pentru sisteme emițătoare și receptoare

Mereu pe recepție

Mereu pe recepție

Antenele sunt adevărate paratrăsnete. Folosiți protecția puternică la supratensiune cu atenuare redusă.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune pentru sisteme emițătoare și receptoare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu descărcătoarele noastre puternice, coaxiale COAXTRAB, mergeți la sigur. Prin selectarea corespunzătoare a circuitelor de protecție cu capacitate redusă, poate fi atinsă o atenuare redusă și, simultan, o lățime mare de bandă. Printr-o adaptare corectă a impedanței, protecția la supratensiune nu denaturează semnalul util.

Avantajele dvs.

  • Disipare mare a curentului de supratensiune prin componenta de bază foarte puternică
  • Fără distorsiuni ale semnalului util – nici măcar la frecvențe mari ale transmisiei
  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele obișnuite, printr-un portofoliu complet de produse
  • Utilizare versatilă, datorită designului și tehnologiei de conectare pentru fiecare aplicație

Protejați-vă comunicațiile

COAXTRAB de la Phoenix Contact: protecție la supratensiune pentru sisteme emițătoare și receptoare  

COAXTRAB protejează sistemele emițătoare și receptoare împotriva deteriorării din cauza supratensiunii.

Cablurile antenelor și antenele sunt expuse direct la descărcările atmosferice. Cu toate acestea, au o bună compatibilitate electromagnetică (CEM).

Însă atenție: Nu trebuie trecut cu vederea pericolul inducerii unei tensiuni de descărcare.

În plus: Și infrastructura transmisiei wireless trebuie să fie protejată. În acest scop, sunt obișnuite descărcătoarele umplute cu gaz sau construite prin tehnologia Lambda/4.

Beneficiați de avantajele familiei de produse COAXTRAB de la Phoenix Contact: Dispozitivele de protecție la supratensiune sunt construite coaxial, pentru toate sistemele obișnuite de transmisie - de la exploatarea cu cabluri de legătură interurbană până la transmisiile WiFi.

Protecție completă și acasă

Protecție la supratensiune pentru clădiri de la Phoenix Contact  

Protecție la supratensiune pentru instalații pentru clădiri

Protejați-vă aparatele TV și radio valoroase de acasă împotriva defectelor generate de tensiunile de descărcare.

Prin intermediul dispozitivelor de protecție la supratensiune vă asigurați recepția prin următoarele sisteme de transmisie:

  • Antenă satelit
  • Rețea de cabluri
  • DVB-T

Dacă doriți să vă protejați cât se poate de bine electronicele de larg consum, vă oferim protecția noastră combinată a descărcătoarelor pentru surse de alimentare și sisteme receptoare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru sisteme de emisie și recepție

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru sisteme de emisie și recepție

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sistemelor de emisie și recepție.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere