Protecție la supratensiune pentru energii din surse regenerabile

Cea mai bună protecție posibilă

Cea mai bună protecție posibilă

Protejați-vă sistemul cât se poate de bine – cu produse special adaptate pentru energii din surse regenerabile.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune pentru energii din surse regenerabile

Afişează toate produsele din această categorie

Aveți instalat un sistem fotovoltaic pe clădire? Poate că utilizați un parc eolian sau o centrală solară? – Atunci protejați-vă neapărat investițiile și veniturile împotriva defectelor generate de fulgere și tensiunile de descărcare.

Avantajele dvs.

  • Protecție completă de la generarea prin alimentare, până la comunicații, prin intermediul gamei extinse de produse
  • Protecție coordonată în mod optim, datorită produselor specifice industriei
  • Asigurarea disponibilității sistemului în mod continuu, grație protecției la supratensiune
  • Planificare optimizată a operațiunilor de întreținere, prin semnalizare la distanță

Asigurați-vă investiția

Energiile regenerabile câștigă tot mai mult în importanță. În special în domeniul energiei eoliene și al instalațiilor fotovoltaice s-a înregistrat o creștere semnificativă.

Dar sistemele sunt amenințate și de curenții de descărcare atmosferică și de tensiunile de descărcare. Pentru că, în general, acestea sunt amplasate în poziții expuse sau suprafețele sunt în pericol în mod special, din cauza descărcărilor atmosferice.

Luați măsuri de precauție: protecția la supratensiune crește în mod semnificativ disponibilitatea sistemelor dvs.

Protecție pentru sistemele fotovoltaice

Protecție la supratensiune pentru instalații fotovoltaice de la Phoenix Contact

Protecție la supratensiune pentru instalații fotovoltaice

Sistemele PV necesită circuite speciale de protecție. În funcție de designul sistemului și de condițiile de împământare, vă punem la dispoziție descărcătoarele adecvate, pentru a controla în condiții de siguranță aceste tensiuni mari în curent continuu.

Setul de soluții pre-asamblate facilitează instalarea protecției la supratensiune în sistemul dvs. PV.

În plus: Sistemele de urmărire și monitorizare trebuie să fie asigurate împotriva interferențelor și pierderii de date. Protejați-vă cablurile de date și de control cu descărcătoarele potrivite.

Protecție pentru sistemele eoliene

Protecție la supratensiune pentru sisteme eoliene de la Phoenix Contact  

Protecție la supratensiune pentru energie eoliană

De la distribuția principală de joasă tensiune, prin Top Box, Generator și Pitch Control oferim dispozitive de protecție fiabile, pentru a evita timpii morți și distrugerea.

Protejați sursa de alimentare, comunicațiile și tehnologia de comandă a sistemului dvs. cu produse care sunt special adaptate la cerințele pentru energie eoliană.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Serviciu


Principii de bază protecție la supratensiune (partea 1)

Modul învățare despre principiile de bază ale protecției la supratensiune, partea 1.


Principii de bază protecție la supratensiune (partea 2)

Modul învățare despre principiile de bază ale protecției la supratensiune, partea 2.


Cutii de conectare dispozitive

Soluții de cutii specifice proiectului și testate

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere