Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Performanță înaltă

Protecție la supratensiune pentru orice cerință - de la alimentare până la dispozitivul terminal.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

  • Descărcător combinat de tip 1/2
    Descărcător paratrăsnet

    Descărcătoarele combinate de tip 1/2 de la Phoenix Contact se bazează pe tehnologia eclatoarelor și oferă nivelul de protecție în tensiune al unui descărcător de supratensiune de tip 2.

  • Combinație de descărcătoare tip 1+2
    Combinație de descărcătoare tip 1+2

    Combinația unică de descărcătoare tip 1+2 de la Phoenix Contact vă oferă două clase de descărcătoare performante într-un singur dispozitiv de protecție

  • Descărcător de supratensiune tip 2
    Descărcător de supratensiune tip 2

    Descărcătoarele de supratensiune de tip 2 bazate pe varistoare de la Phoenix Contact se pot utiliza pentru aplicații diverse. Cele mai înguste dispozitive de protecție au o lățime de numai 12 mm per canal.

Căutare în Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Afişează toate produsele din această categorie

Protecția eficientă a aparatelor dvs. electronice este garantată de descărcătoarele noaste de supratensiune de tip 1/2, tip 2 sau tip 3. Portofoliul nostru vă oferă soluții confortabile, gata de instalare, pentru toate aplicațiile.

Avantajele dumneavoastră

  • Poate fi utilizat în toate sistemele de alimentare obișnuite, cu componente de înaltă performanță
  • Disponibilitate maximă datorită tehnologiei de eclatoare, fără curenți de însoțire
  • Protecție continuă a tuturor nivelurilor de protecție, grație dispozitivelor de protecție coordonate între ele
  • Instalare cu economie de spațiu și rentabilă, datorită designului îngust
  • Sunteți la curent din timp cu ce se întâmplă – datorită verificării preventive a dispozitivelor de protecție inserabile

Gama de produse Safe Energy Control

Protecție la supratensiune pentru sisteme de alimentare  

Protecție la supratensiune pentru sisteme de alimentare

Safe Energy Control, pe scurt SEC, este o familie de produse cu durabilitate excepțională și performanță maximă în domeniul protecției împotriva descărcărilor atmosferice și împotriva supratensiunii. Tehnologia revoluționară a eclatoarelor împiedică, în mod sigur, fiecare curent de însoțire. Astfel, solicitarea întregii instalații este redusă la minimum. Descărcătoarele de supratensiune funcţionează nesupravegheate și lin pentru întregul sistem. Soluțiile fără siguranțe sunt disponibile pentru toate aplicațiile. Posibilitatea de plug-in universal întregește caracteristicile familiei SEC.

Descărcător combinat de tip 1/2

Descărcător paratrăsnet / descărcător combinat tip 1/2 pentru sisteme de alimentare  

Descărcător combinat de tip 1/2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Orice dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 îndeplinește cele mai înalte cerințe cu privire la capacitatea sa de descărcare. În același timp este și un dispozitiv de protecție la supratensiune (SPD) de tip 2. Demonstrarea clasei de verificare II pentru un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 este o informație redundantă și nu reprezintă o calificare suplimentară. Din acest motiv, astfel de dispozitive de protecție sunt numite descărcătoare combinate (SPD-tip 1/2). Un descărcător combinat este deci un dispozitiv de protecție care îndeplinește cerințele ambelor clase de verificare.

Combinație de descărcătoare tip 1+2

Combinaţie de dispozitive de protecţie la descărcări atmosferice de tip 1 şi dispozitive de protecție la supratensiune de tip 2, într-un singur produs  

Combinație de descărcătoare tip 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Combinaţia de descărcătoare de tip 1+2 se deosebeşte în mod esenţial de descărcătorul combinat de tip 1/2. Combinaţia de descărcătoare de tip 1+2 conține două dispozitive de protecție independente, comutate în paralel într-un spațiu foarte îngust. Eclatorul care comută tensiunea (SPD-tip 1/2) lucrează optim cu un varistor limitator de tensiune (SPD-tip 2).Două dispozitive de protecție independente într-un modul compact garantează astfel un comportament la răspuns optim, protecție maximă a sistemului și durată de exploatare lungă a componentelor.

Dispozitive de protecție la supratensiune de tip 2

Dispozitiv de protecție la supratensiune de tip 2  

Dispozitiv de protecție la supratensiune de tip 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Dispozitivele de protecție la supratensiune (SPD) de tip 2 sunt de regulă montate în distribuții secundare sau în tablouri de distribuție ale utilajelor. Acestea formează al doilea nivel de protecție într-un sistem de protecție la supratensiune cu trei niveluri. SPD-urile de tip 2 trebuie să poată descărca în mod fiabil tensiunile de descărcare din lovituri de trăsnet indirecte sau comutări. Tensiunile de descărcare rezultate din comutări sunt adesea foarte dinamice și apar mai frecvent decât tensiunile de descărcare rezultate din lovituri de trăsnet. În acest context se dovedește eficientă tehnologia cu comportament la răspuns rapid, de ex. tehnologia cu varistori.

Protecție dispozitiv tip 3

Protecție la supratensiune pentru dispozitive terminale, tip 3  

Protecție dispozitiv tip 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Dispozitivele de protecție la supratensiune de tip 3 sunt montate de regulă direct înainte de dispozitivele terminale cu rol de protecție. Din acest motiv se numesc și protecție dispozitiv. Având în vedere diversele medii de instalare, SPD-urile de tip 3 există în diverse designuri:

  • Dispozitive pentru montarea pe șină DIN
  • Dispozitive pentru montarea în prize

Protecție pentru toate situațiile

Reprezentarea schematică a nivelului de protecție în tensiune  

Nivel de protecție în tensiune al diverselor tipuri de descărcătoare

Tensiunile de descărcare reprezintă factori potențial perturbatori. Fără o protecție eficientă, trebuie să vă așteptați la costuri mari pentru reparații sau pentru achiziționarea de noi instalații de acest fel.

Cu conceptul multi-nivel de la Phoenix Contact, vă protejați eficient sistemele și dispozitivele.

  • Nivel de protecție tip 1:
    Dispozitiv puternic de protecție la descărcări atmosferice (descărcător combinat tip 1/2 sau combinație de descărcătoare tip 1+2)
  • Nivel de protecție tip 2:
    Protecție la supratensiune, care nu poate lipsi din nicio sursă de alimentare
  • Nivel de protecție tip 3:
    Protecție la supratensiune pentru dispozitive terminale sensibile

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.


Protecția la supratensiune reinventată

Deosebit de durabilă, datorită Safe Energy Control Technology.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere