Înapoi la Prezentare generală

Modular și conectabil - descărcător de supratensiune tip 2

VALVETRAB MS este disponibil cu diferite tensiuni nominale și cu diverse clase de performanță. Noi vă facilităm alegerea – cu blocurile de descărcătoare gata de montat pentru diferite aplicații.

Conectabil și cu autocodificare

VALVETRAB MS cu blocuri de descărcătoare gata de montat de la Phoenix Contact  

VALVETRAB MS cu blocuri de descărcătoare gata de montat

Linia de produse VALVETRAB MS oferă descărcătoare de supratensiune conectabile, modulare, tip 2, cu o lățime de 17,5 mm per cale. Aceasta corespunde unei unități de distribuție (TE).

  • Costuri reduse de instalare: blocurile de descărcătoare gata de montat combină diverse aplicații.
  • Blocurile terminale Biconnect permit șuntarea, de exemplu pentru circuitele de protecție împotriva curentului diferențial rezidual.
  • Nu este posibilă nicio greșeală: La prima introducere a unui descărcător debroșabil în componenta de bază, acesta este codificat mecanic. Acest lucru previne instalarea incorectă.
  • Fără întrerupere: Pentru măsurarea izolației, trageți pur și simplu descărcătorul debroșabil sau înlocuiți, în caz de suprasarcină. Grație caracteristicii plug-in, nu trebuie să întrerupeți sursa de alimentare.

Monitorizare confortabilă

VALVETRAB MS cu dispozitiv termic de deconectare de la Phoenix Contact  

VALVETRAB MS cu dispozitiv termic de deconectare

Toate ștecherele din familia de produse VALVETRAB MS sunt prevăzute cu un dispozitiv termic de deconectare.

Astfel sunteți în siguranță.

  • Dispozitivul de deconectare separă – dacă este necesar – elementul de protecție de rețea. Acesta poate fi cazul în care varistorul de capacitate ridicată a fost supraîncărcat cu o frecvență sau cu o energie excesivă.
  • Un indicator de stare optic, mecanic vă semnalizează separarea. În același timp, schimbarea de stare este raportată printr-un contact uscat basculant.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu CHECKMASTER, dispozitivul de testare pentru descărcătoare de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere