Înapoi la Prezentare generală

Descărcător tip 1 bazat pe varistoare

Aveți nevoie de o protecție la supratensiune pentru clasele de protecție la descărcări III și IV? VALVETRAB MS-T1/T2 satisfac aceste cerințe, fără altă analiză de risc.

Capacitate mare de descărcare

VALVETRAB MS-T1/T2 se bazează pe varistoare și dispune de o capacitate mare de descărcare cu tensiune reziduală redusă. Utilizați dispozitivul pentru cerințele claselor de protecție la descărcări III și IV.

  • Capacitatea de descărcare a curentului de descărcare atmosferică este de 12,5 kA per canal.
  • Selectați din portofoliul integrat de produse pentru sistemele cu 5, 4 și 3 conductori.
  • Dispozitivul poate fi utilizat în toată lumea, chiar și cu surse de alimentare instabile, cu fluctuații puternice ale tensiunii de alimentare. Deoarece asigură o tensiune continuă mare, de 335 V c.a. sau 175 V c.a.
  • Fișa de blocare pentru utilizare cu o singură mână asigură prinderea fixă la vibrații puternice.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu CHECKMASTER, dispozitivul de testare pentru descărcătoare de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere