Înapoi la Prezentare generală

Pentru utilizare pe șină DIN

Pentru protecția dispozitivelor sensibile aveți nevoie de o protecție dispozitiv tip 3, ca a treia și ultima treaptă de protecție. Premisă importantă: o protecție la supratensiune tip 2 trebuie să fie instalată deja în distribuția secundară.

Protecție puternică dispozitiv, pentru curent alternativ și continuu

Protecție dispozitiv tip 3 pentru surse de alimentare

Protecție dispozitiv tip 3 pentru surse de alimentare

Dispozitivul intern de deconectare, precum și siguranțele fuzibile pentru descărcător integrate, oferă o siguranță sporită la suprasarcini electrice și termice, indiferent de siguranța instalată. 

Prin urmare, PLUGTRAB-SEC este protecția fiabilă la supratensiune pentru dispozitive terminale la curent alternativ și continuu.

Conectați și trageți

Simpla conectare și tragere a descărcătorului debroșabil  

Simpla conectare și tragere a descărcătorului debroșabil

Și PLUGTRAB SEC are avantajul că modulele sunt inserabile. Componenta de bază și ștecherul sunt codate una în funcție de alta. Prin urmare, este împiedicată inversarea ștecherelor la niveluri diferite de tensiune.

Capacitatea de inserare oferă, printre altele, aceste avantaje:

  • Pur și simplu trageți de ștecher, pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai reprezintă o problemă.
  • La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de exemplu din cauza tensiunilor de descărcare extrem de mari, înlocuiți rapid și ieftin ștecherul afectat.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Monitorizare confortabilă

PLUGTRAB SEC cu semnal OK verde  

Semnalizare pe descărcătorul debroșabil

Starea de funcționare a tuturor modurilor de protecție ale sistemului PLUGTRAB SEC este monitorizată.

În caz de eroare, ștecherele sunt separate termic. O semnalizare ușor de recunoscut pornește direct pe modul. În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant uscat. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat. 

În plus, suprafața generoasă de etichetare a dispozitivului de protecție asigură o identificare precisă la fața locului.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere