Înapoi la Prezentare generală

Siguranță implicită

Doriți protecție la supratensiune și siguranță fuzibilă pentru descărcător într-un singur dispozitiv? - Vă putem oferi soluția combinată.

Combinație pentru șina de 60 mm

VAL-CP-MOSO de la Phoenix Contact cu siguranță și bază de montare  

Protecție la supratensiune cu siguranță pentru sisteme de șine de 60 mm

Dispozitivele VAL-CP-MOSO sunt descărcătoare universale de supratensiune cu rezistență mare la scurtcircuit. Puteți instala descărcătoarele în toate sistemele obișnuite de șine de 60 mm.

  • Siguranță maximă cu un efort minim de instalare. Aceasta permite combinația cu siguranțe fuzibile coordonate pentru descărcător pe o bază de montare cu o grosime de numai 54 mm.
  • Fixare simplă, gata de conectare la echipotențial. Indicatorul de stare și semnalizarea la distanță oferă oricând, oriunde informații cu privire la eficiența protecției la supratensiune.

 

Combinație pentru șină DIN

Protecția la supratensiune VAL-CP-MCB cu siguranță, de la Phoenix Contact  

Protecție la supratensiune cu siguranță coordonată

Într-un singur dispozitiv: VAL-CP-MCB combină descărcătorul de supratensiune tip 2 cu siguranța fuzibilă coordonată pentru descărcător.

  • Pentru dvs., acest lucru înseamnă: siguranță dublă cu un efort minim de instalare.
  • Planificare simplă, indiferent de mediul de instalare.
  • Indicatorul de stare și semnalizarea la distanță oferă oricând, oriunde informații cu privire la eficiența protecției la supratensiune.
  • Pentru sisteme cu 5, 4 sau 3 conductori vă stau la dispoziție soluțiile de economisire a spațiului.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere