Înapoi la Prezentare generală

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice tip 1 - pentru medii industriale severe

Căutați un dispozitiv deosebit de robust pentru protecție la descărcări atmosferice tip 1 pentru aplicații industriale? POWERTRAB de la Phoenix Contact vă satisface standardele înalte.

Instalație de protecție la descărcări atmosferice

POWERTRAB de la Phoenix Contact este un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de înaltă performanță tip 1.

  • Cu o tensiune de evaluare de 800 V c.a., POWERTRAB poate fi utilizat fără probleme în rețelele IT cu 690 V.
  • Vârfurile temporare de tensiune de până la 1960 V c.a. durează timp de câteva sute de milisecunde.
    Capacitatea de descărcare este de 35 kA per canal.
  • Construcția robustă a carcasei, precum și valorile la șoc, de 25 g și valorile la vibrații, de 5 g fac ca descărcătorul să fie potrivit pentru utilizare în medii extreme.
  • POWERTRAB are un design încapsulat și, astfel, este lipsit de emisii.
  • O funcție de monitorizare în mai multe etape indică starea, atât vizual, la fața locului, cât și prin contactele pentru semnalizare la distanță.
  • Deteriorarea preliminară este detectată și semnalizată.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere