Înapoi la Prezentare generală

Două descărcătoare, un dispozitiv - combinație între protecție la supratensiuni și împotriva fulgerelor

FLASHTRAB SEC T1+T2 combină dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice tip 1 cu protecția la supratensiune tip 2, într-un singur dispozitiv.

Cea mai bună combinație posibilă

Protecția combinată la supratensiune FLASHTRAB SEC T1+T2 de la Phoenix Contact  

Protecție combinată la supratensiune FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 integrează în mod unitar dispozitivele tip 1 de protecție la descărcări atmosferice inserabile, fără curenți de însoțire și dispozitivele de protecție la supratensiune puternice, complete de tip 2 pentru alimentarea cu energie.

Rezultatul este un dispozitiv de protecție bine coordonat și care poate fi ușor de proiectat și de instalat.

Astfel, acest dispozitiv de protecție este ideal pentru mediile cu operațiuni de comutare frecventă. Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice tip 1 controlează în mod sigur energia mare a curenților de descărcare atmosferică. Protecția la supratensiune tip 2 limitează în siguranță tensiunile dinamice de descărcare.

Dispozitivul de protecție poate fi utilizat fără siguranțe, până la un curent nominal al siguranței principale de 315 A.

Valoarea ridicată a tensiunii maxime admise permite utilizarea la scară mondială

Diagrama domeniului de utilizare FLT-SEC T1+T2  

Domeniul de utilizare al FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 îndeplinește cele mai înalte cerințe ale clasei de protecție la descărcări I, în conformitate cu standardul internațional IEC 62305-1.

Pentru dvs, acest lucru înseamnă: dispozitivele dvs sunt protejate împotriva descărcărilor atmosferice de până la 200.000 A.

Datorită tensiunii de evaluare înalte, de 350 V c.a. puteți utiliza oriunde în lume descărcătoarele și pentru surse de alimentare instabile cu fluctuații puternice ale tensiunii de alimentare.

Nivelul de protecție în tensiune al combinației de descărcătoare este, în fiecare caz, sub 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= Tensiune continuă maximă
UTOV= Cerințe TOV în conformitate cu IEC 61643-1
UN= Tensiune nominală

Conectați și trageți

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: descărcătorul inserabil de la Phoenix Contact  

Descărcător inserabil constant

Un mare avantaj al sistemului FLASHTRAB SEC T1+T2: toate descărcătoarele sunt conectate în mod constant, inclusiv eclatorul N-PE.

  • Pur și simplu trageți de ștecher pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai este o problemă.
  • La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de exemplu din cauza loviturilor de trăsnet cu energie extremă, înlocuiți rapid și ieftin ștecherul afectat.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Cablare și inscripționare

FLASHTRAB SEC T1+T2: descărcătorul rotativ de la Phoenix Contact  

Descărcător rotativ la 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 este construit simetric. Prin urmare, componenta de bază și ștecherul sunt rotative la 180°.

Pentru dvs. acest lucru înseamnă:

  • Instalarea este foarte simplă.
  • Conexiunile sunt întotdeauna pe partea dreaptă, indiferent dacă firele sunt introduse de sus sau de jos.
  • Lungimile conductorilor sunt minime.
  • Suprafața generoasă de etichetare este ușor lizibilă în orice moment.

Punctele duble de conectare per canal permit o trecere în formă de V prin cabluri.

Monitorizare confortabilă

Semnalizare în condiții de siguranță pentru FLASHTRAB SEC T1+T2 de la Phoenix Contact  

Semnalizare direct pe ștecher

Starea de funcționare a tuturor modurilor de protecție ale sistemului FLASHTRAB SEC T1+T2 este monitorizată.

În caz de eroare, ștecherele L-N sunt separate termic. O semnalizare ușor de recunoscut pornește direct pe modul, fără consum de energie.

În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant uscat. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: puteți permite afișarea stării descărcătorului acolo unde vi se pare cel mai bine.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere