Înapoi la Prezentare generală

Adaptoare pentru priză

Doriți să vă protejați dispozitivele sensibile? Atunci aveți nevoie de protecția de tip 3 a dispozitivelor ca nivel final de protecție. Premisă importantă: O protecție la supratensiune trebuie să fie instalată în distribuția secundară.

Retehnologizarea instalațiilor existente

Adaptor priză cu protecție integrată a dispozitivelor, tip 3  

Modernizare simplă cu adaptoarele de priză MAINTRAB

Protecția tip 3 pentru dispozitive limitează tensiunile de descărcare la valoarea la care și dispozitivele terminale sensibile sunt comandate în condiții de siguranță.

Montajul este incredibil de simplu: Introduceți pur și simplu adaptorul priză MAINTRAB în priză și, ulterior, fișa de alimentare a dispozitivului care trebuie protejat în MAINTRAB. Toate dispozitivele terminale conectate în acest fel sunt protejate în cel mai bun mod cu putință.

MAINTRAB cu protecția interfețelor prinde doi iepuri dintr-o lovitură:
Cu un singur adaptor priză protejați, în același timp, sursa de alimentare și o interfață suplimentară împotriva tensiunilor de descărcare.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere