Înapoi la Prezentare generală

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice Tipul 1, cu siguranță integrată

Economie de spațiu și de timp la instalare

Perspectivă explodată FLT-SEC-HYBRID  

Designul FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID combină eclatoarele puternice, fără curenți de însoțire, prin tehnologia Safe Energy Control, cu o siguranță fuzibilă pentru descărcător, împotriva curenților de descărcare, într-un singur ștecher. Rezultatul este un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice tip 1, care poate fi utilizat în sistemele cu un curent nominal al siguranței principale mai mare de 315 A, fără altă siguranță.

Avantajul este clar: economisiți spațiu în tabloul de distribuție, timp la instalare și costurile, deoarece nu este necesară conectarea unei siguranțe separate.

Conectați și trageți

FLASHTRAB-SEC-HYBRID conectat - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID cu element de blocare Push/Pull

Noul element de blocare Push/Pull al FLASHTRAB-SEC-HYBRID permite o conectare și o tragere ușoară, chiar și în cazul unei ștecher de această dimensiune. În stare introdusă, ștecherul este blocat, fără vibrații, în elementul de bază.

Capacitatea de inserare oferă următoarele avantaje:

  • Pur și simplu trageți de ștecher, pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai reprezintă o problemă.
  • La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de exemplu din cauza tensiunilor de descărcare extrem de mari, înlocuiți rapid și ieftin ștecherul afectat.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Monitorizare confortabilă

FLASHTRAB-SEC-HYBRID permanent  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID cu suprafață de etichetare și semnalizare

Starea de funcționare a descărcătorului hibrid este monitorizată permanent. Acest lucru este valabil atât pentru eclatorul fără curenți de însoțire, cât și pentru siguranța integrată. În caz de eroare, ștecherul este separat termic. O semnalizare ușor de observat pornește direct pe modul. În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant uscat. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat. În plus, suprafața generoasă de etichetare a dispozitivului de protecție asigură o identificare precisă la fața locului.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere