Înapoi la Prezentare generală

Puternic și îngust - protecție la supratensiune tip 2

O protecție la supratensiune tip 2 nu trebuie să lipsească din nici o distribuție secundară. Doar așa veți obține o protecție eficientă.

Limitarea vârfurilor de tensiune

Protecție la supratensiune tip 2 în distribuția secundară  

Protecție la supratensiune tip 2 în distribuția secundară

VALVETRAB SEC, având o lățime de numai 12 mm per canal, este cel mai subțire descărcător de supratensiune tip 2 din lume. La numai 48 mm obțineți o protecție excelentă la tensiuni de descărcare, într-un sistem cu 5 conductori.

Descărcătorul asigură un nivel de protecție în tensiune de la 1,5 kV și îndeplinește cerințele de protecție tip 3 a dispozitivului. VALVETRAB SEC limitează vârfurile de tensiune atât de mult, încât mașinile, sistemele și aparatele de uz casnic nu mai pot fi deteriorate.

În instalațiile industriale și de construcții cu sisteme exterioare de protecție la descărcări atmosferice, protecția la supratensiune tip 2 este al doilea nivel de protecție după dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice tip  1.Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice controlează curenții de scurtcircuit de până la 50 kA și poate fi utilizat fără siguranțe, la un curent nominal al siguranței principale de până la 315 A.

Valoarea ridicată a tensiunii maxime admise permite utilizarea la scară mondială

Diagrama domeniului de utilizare VAL-SEC-T2  

Domeniul de utilizare al VALVETRAB SEC

Datorită tensiunii de evaluare înalte, de 350 V c.a. puteți utiliza oriunde în lume descărcătorul VALVETRAB SEC, și pentru surse de alimentare instabile cu fluctuații puternice ale tensiunii de alimentare.
Nivelul de protecție în tensiune al combinației de descărcătoare este, în fiecare caz, sub 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= tensiune admisibilă la descărcător de supratensiune
UTOV= cerințe TOV în conformitate cu IEC 61643-1
UN= tensiune nominală

Cablare și inscripționare

Componente de bază și ștechere rotative ale sistemului VALVETRAB SEC de la Phoenix Contact  

Componenta de bază și ștecherul pot fi rotite.

VALVETRAB SEC este construit simetric. Prin urmare, componenta de bază și ștecherul sunt rotative la 180°.
 

Pentru dvs. acest lucru înseamnă:

  • Instalarea este foarte simplă.
  • Conexiunile sunt întotdeauna pe partea dreaptă, indiferent dacă firele sunt introduse de sus sau de jos.
  • Lungimile conductorilor sunt minime.
  • Suprafața generoasă de etichetare este ușor lizibilă în orice moment.

Punctele duble de conectare per canal permit o trecere în formă de V prin cabluri.

Conectați și trageți

VALVETRAB SEC este universal inserabil  

VALVETRAB SEC este universal inserabil

Un mare avantaj al sistemului VALVETRAB SEC: toate descărcătoarele sunt conectate în mod constant, inclusiv eclatorul N-PE.

  • Pur și simplu trageți de ștecher pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai este o problemă.
  • La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de exemplu din cauza tensiunilor de descărcare extrem de mari, înlocuiți rapid și ieftin ștecherul afectat.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Monitorizare confortabilă

Indicator de stare pentru VALVETRAB SEC de la Phoenix Contact  

Indicator de stare mecanic pe descărcătorul debroșabil

Starea de funcționare a tuturor modurilor de protecție ale sistemului VALVETRAB SEC este monitorizată.

În caz de eroare, ștecherele L-N sunt separate termic. O semnalizare ușor de recunoscut pornește direct pe modul, fără consum de energie.

În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant uscat. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: puteți permite afișarea stării descărcătorului acolo unde vi se pare cel mai bine.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere