Înapoi la Prezentare generală

Protecție integrată a persoanelor și a dispozitivelor

Doriți o soluție combinată pentru protecție la supratensiune? Atunci nu veți da greș cu descărcătoarele combinate din familia noastră de produse VALVETRAB compact.

Maestrul adaptării

Descărcătoarele subțiri de supratensiune de la VALVETRAB compact au o lățime de numai 12 mm pe canal.

Astfel, acestea sunt adevărați maeștri ai adaptării.

  • Descărcătoarele sunt combinate cu funcționalități suplimentare – astfel economisiți spațiu în tabloul de distribuție și simplificați instalarea acestora.
  • De la cerințele pentru șina DIN până la tehnologia de sistem de 60 mm – VALVETRAB compact are soluția potrivită pentru dvs., prin intermediul produselor combinate.

Conceptul „2-in-1“

VAL-CP-RCD de la Phoenix Contact combină protecția împotriva curentului diferențial rezidual cu protecția la supratensiune  

Protecție la supratensiune și protecție personală într-un singur dispozitiv

Într-o singură carcasă: VAL-CP-RCD integrează caracteristicile unui circuit de protecție cu curent diferențial rezidual (siguranță automată cu protecție diferențiată) cu cele ale unui descărcător de supratensiune tip 2.

Beneficiați de conceptul „2-in-1“ al sistemului Kombi-RCD:

  • Instalarea în sistemele de alimentare și distribuție este incredibil de simplă. De obicei, printr-o siguranță automată de protecție diferențiată este conectat un singur dispozitiv, dar în același timp, este instalată o siguranță dublă.
  • Kombi-RCD de la Phoenix Contact este disponibil în două variante. Cu un curent rezidual nominal de 30 mA sau ca soluție selectivă cu 300 mA.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere