Înapoi la Prezentare generală

Montaj în canal de cablu și duza de instalare

Doriți să vă protejați dispozitivele sensibile? Atunci aveți nevoie de protecția de tip 3 a dispozitivelor ca nivel final de protecție. Premisă importantă: O protecție la supratensiune trebuie să fie instalată în distribuția secundară.

Protecție universală dispozitiv

Protecția tip 3 pentru dispozitive limitează tensiunile de descărcare la valoarea la care și dispozitivele terminale sensibile sunt comandate în condiții de siguranță. 

Avantajul major: Protecția dispozitivului poate fi integrată, datorită amprentei sale reduse, în canalele de cablu, cutiile de borne sau chiar în dispozitivele terminale.

Trei familii de produse

Familiile de produse BLOCKTRAB, SOCKETTRAB și MAINS-PRINTRAB  

Familiile de produse BLOCKTRAB, SOCKETTRAB și MAINS-PRINTRAB

Puteți alege, în funcție de fiecare aplicație, din trei familii de produse:

BLOCKTRAB

  • Suficient de mic pentru a fi montat în duze de instalare, canale de cablu sau sisteme în pardoseală. Este posibilă și utilizarea directă în dispozitivele terminale.
  • Blocurile duble terminale cu manșon spintecat implementate permit o conexiune conductor fără utilizarea uneltelor.
  • BLOCKTRAB este disponibil cu alertă vizuală sau acustică.

SOCKETTRAB

  • Protecție dispozitiv pentru prize încastrate
  • Integrarea nu depinde de gama de comutatoare și de configurația prizelor
  • Semnalizarea acustică poate fi dezactivată la suprasarcină

MAINS-PRINTRAB

  • Instalați protecția dispozitivelor, formată din două părți, în canalele de cablu sau în duza de instalare.
  • Sistemul constă într-un descărcător debroșabil și o priză încastrată.
  • Un defect este raportat de tehnologia în construcții: cu ajutorul contactului uscat pentru semnalizare la distanță. Este posibil și un semnal local direct.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere