Înapoi la Prezentare generală

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice tip 1 - pentru fiecare repartitor principal

Zona tipică de aplicare pentru dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice tip 1 este repartitorul principal. La dispozitivele de protecție sunt utilizate în principal componente puternice, eclatoarele.

Protecție în pachet complet

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice tip 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS pentru utilizare în toate clasele de protecție la descărcări

FLASHTRAB SEC PLUS sunt dispozitive de protecție la descărcări atmosferice tip 1, cu eclatoare fără curenți de însoțire. Variantele performante ale acestei serii de produse sunt proiectate pentru rețele de curent alternativ de 440/690 V, fiind ideale pentru utilizare în sistemele eoliene sau industriale. Chiar și pentru rețelele de curent alternativ de 230/400 V este disponibilă o gamă completă de dispozitive de protecție la descărcări atmosferice tip 1 pentru sisteme cu 5, 4 și 3 conductori.

  • Locul instalării este distribuția principală sau industrială din clădirile cu protecție exterioară la descărcări atmosferice sau cu alimentare prin liniile aeriene, chiar și direct din fața contorului.
  • Dispozitivele sunt utilizate pe plan internațional pentru tensiunea lor mare de evaluare.
  • Puterile mari de scurtcircuit, precum cele ale eclatoarelor fără curenți de însoțire, fac posibilă utilizarea în rețelele de joasă tensiune cu curenți mari de scurtcircuit.
  • FLASHTRAB SEC PLUS îndeplinește, prin capacitatea sa mare de descărcare, cerințele de utilizare în toate clasele de protecție la descărcări.
  • Utilizare fără siguranțe, la un curent nominal al siguranței principale de până la 315 A.

Cablare și inscripționare

Descărcător rotativ tip 1 FLT-SEC-P-T1  

Descărcător rotativ la 180°

FLASHTRAB SEC PLUS este construit simetric. Prin urmare, componenta de bază și ștecherul sunt rotative la 180°.

Pentru dvs. acest lucru înseamnă:

  • Instalarea este foarte simplă.
  • Conexiunile sunt întotdeauna pe partea dreaptă, indiferent dacă firele sunt introduse de sus sau de jos.
  • Lungimile conductorilor sunt minime.
  • Suprafața generoasă de etichetare este ușor lizibilă în orice moment.

Punctele duble de conectare per canal permit o trecere în formă de V prin cabluri.

Conectați și trageți

Simpla conectare și tragere a descărcătorului debroșabil  

FLASHTRAB SEC PLUS: Doar conectați și trageți

Un mare avantaj al sistemului FLASHTRAB SEC PLUS: toate descărcătoarele sunt universal inserabile, inclusiv eclatorul N-PE.

  • Pur și simplu trageți de ștecher pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai este o problemă.
  • La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de exemplu din cauza loviturilor de trăsnet cu energie extremă, înlocuiți rapid și ieftin ștecherul afectat.
  • Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Monitorizare confortabilă

Indicatorul de stare și semnalizarea la distanță a dispozitivului de protecție la descărcări atmosferice tip 1  

Indicator de stare direct pe descărcătorul debroșabil

Starea de funcționare a tuturor modurilor de protecție ale sistemului FLASHTRAB SEC PLUS este monitorizată.

În caz de eroare, ștecherele L-N sunt separate termic. O semnalizare ușor de recunoscut pornește direct pe modul, fără consum de energie.

În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant uscat. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: puteți permite afișarea stării descărcătorului acolo unde vi se pare cel mai bine.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Serviciu

Protecție la supratensiune pentru sursa de alimentare

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune a sursei de alimentare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere