Înapoi la Prezentare generală

Descărcător monobloc pentru tehnologia MCR

Aveți nevoie de o protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR, care să ocupe puțin spațiu și care să fie instalată permanent? Familiile noastre de produse LINETRAB și TERMITRAB vă oferă soluții acolo unde este necesară o densitate mare de canale.

LINETRAB: protecție în spații restrânse

Descărcătoarele de supratensiune ale familiei de produse LINETRAB sunt reduse la funcțiile importante. Acest lucru oferă avantaje esențiale.

Descărcător de supratensiune îngust pentru MCR

Descărcătoarele pentru șina DIN sunt extraordinar de înguste și protejează până la patru căi de semnal. Astfel, descărcătoarele de supratensiune stabilesc un standard nou în clasa de 6,2 mm: descărcătoare de supratensiune înguste pentru tehnologia MCR.

Protecție pentru mai mult de patru căi de semnal

Pentru protecția compactă a interfeței a mai mult de patru căi de semnal este disponibil un sistem de magistrală (T-BUS) versiunea LIT 2-... și LIT 4-...

Astfel puteți conecta foarte multe module de protecție la o unitate de circuit - de exemplu, pentru 6 conductori.

În cazul în care este folosit sistemul de magistrale, este oferită și o protecție de precizie între toate căile de semnal.

Înapoi în sus

LINETRAB: cea mai bună cablare

Descărcător de supratensiune LINETRAB pentru tehnologia MCR de la Phoenix Contact

Cablare simplă și rapidă a sistemului

Un număr mare de canale în spații restrânse, ceea ce înseamnă o transmitere de semnal cu o lățime de numai 6,2 mm în multe aplicații.

Conexiunea cu șurub a familiei de produse LINETRAB de la Phoenix Contact s-a impus în toată lumea. Aceasta are o rezistență scăzută la transfer și o putere mare pe circuit - grație contactului bidimensional.
Aceasta combină până la opt module LINETRAB cu cablul sistemului într-un mod rapid, simplu și fără erori, cu un număr precis de pini: prin intermediul amplificatorului nostru separator și al controlerelor comune.

Acest lucru înseamnă: o soluție Plug & Protect – de la nivelul de protecție la supratensiune până la sistem de control.

Înapoi în sus

TERMITRAB: Blocuri terminale modulare cu protecție la supratensiune

Descărcător de supratensiune TERMITRAB pentru tehnologia MCR de la Phoenix Contact

Bloc terminal modular cu protecție la supratensiuni pe mai multe niveluri

Blocurile terminale modulare subțiri din familia de produse TERMITRAB au o lățime de 6,2 mm.
Alegeți dintre mai multe straturi de circuite de protecție, câteva cuțite de deconectare, atât pentru aplicații Ex, cât și pentru aplicații non-Ex.

TERMITRAB oferă, pe lângă conexiunea cu șurub demonstrată, și variante cu conexiune arc.

Când fixați un terminal de protecție, rezultă automat o conexiune electrică, rezistentă la supratensiuni la șina DIN.

În cele din urmă: Pentru împământarea unui șir complet de blocuri terminale, legați la pământ șina DIN.

Înapoi în sus

TERMITRAB: verificare și deblocare simplă

Descărcător de supratensiune TERMITRAB pentru tehnologia MCR de la Phoenix Contact  

Bloc terminal modular cu protecție la supratensiuni pe mai multe niveluri

Doriți să faceți măsurători în circuitul de semnal? Pentru blocurile terminale modulare TERMITRAB cu cuțite de deconectare nu este nicio problemă.

Trageți ușor cuțitul de deconectare și circuitul de semnal conectat este activat. Acum faceți lucrările necesare rapid și în condiții de siguranță.

Circuitul de protecție pe două niveluri constă, pe de o parte, din diode supresoare cu răspuns rapid și cu limitare redusă. Pe de altă parte, este format din descărcătoare de supratensiune umplute cu gaz pentru o capacitate mare de descărcare.

În plus: Nivelurile de protecție sunt separate unul de altul, prin rezistențe ohmice. Astfel este prevăzută o distribuție optimă de energie în circuitul de protecție.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere