Înapoi la Prezentare generală

Configurații de circuite în tehnologia MCR

În tehnologia de măsurare, control și reglare există foarte multe aplicații diferite. Fiecare dintre aceste aplicații necesită, de asemenea, o protecție adecvată. Iată prin ce sunt diferite cele două tipuri de bază de circuite.

Potențial de referință comun

Variante de sisteme MCR cu potențial de referință comun  

Variante de sisteme de circuite MCR cu potențial de referință comun

Pentru sistemele cu potențial comun de referință, transmiterea semnalului se face prin intermediul unui conductor catod comun, partajat. Acesta este potențialul de referință.

Diagrama circuitului arată că protecțiile de joasă tensiune – aici diode supresoare – sunt efectuate direct pe potențialul comun de împământare.

Aplicațiile tipice cu potențial de referință comun sunt reprezentate de transmiterea semnalelor binare la un controler sau sisteme de magistrale RS-485.

Încărcare sub curent constant

Configurații de circuite în sistemul MCR, încărcate sub curent constant  

Configurații de circuite în sistemul MCR, încărcate sub curent constant

În cazul în care semnalele sunt transmise, de exemplu, prin intermediul unui cablu cu 2 conductori torsadați, sub formă de conductor dublu, este vorba despre un sistem fără potențial de împământare.

Așa cum este vizibil reprezentat în desenul circuitului, împământarea se realizează prin intermediul unui tub de descărcare a gazelor – fără legătură directă la masă.

Rămâne stabilit: În cazul aplicațiilor în zone cu pericol de explozie, sunt utilizate exclusiv circuite încărcate sub curent constant.

Dar acestea sunt utilizate și cu 3, 4 și 6 conductori. Acest lucru este valabil și pentru semnalele analogice sau digitale, care sunt acționate izolat.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere