Înapoi la Prezentare generală

Descărcător plug-in pentru tehnologia MCR

În tehnologia de măsurare, control și reglare, protecția la supratensiune este un subiect foarte important. Numărul mare de cabluri de semnal pozate în paralel sunt adesea cuplate la tensiunea de descărcare. În funcție de designul sistemului dvs., puteți utiliza descărcătoare de supratensiune cu design și funcții diferite. În cele ce urmează veți găsi o prezentare generală a descărcătoarelor noastre de supratensiune plug-in pentru tehnologie MCR.

PLUGTRAB PT-IQ: Sistem inteligent de protecție la supratensiune

PLUGTRAB PT-IQ  

Culori unice de semnal pentru starea dispozitivului de protecție

PLUGTRAB PT-IQ vă oferă un sistem inovator și predictiv de protecție la supratensiune, cu multe caracteristici noi. Remarcabilă este semnalizarea multi-nivel a dispozitivelor de protecție. Astfel, fiecare componentă limitatoare de tensiune a circuitului de protecție este monitorizată în mod inteligent.

Un semnal de stare de culoare galbenă indică faptul că s-a atins limita de putere din cauza tensiunilor de descărcare frecvente. Descărcătoarele încă funcționează întotdeauna și sistemul dvs. este protejat în continuare. Cu toate acestea, se recomandă înlocuirea, pentru a se evita solicitările inutile pentru service.

  • Roșu = înlocuire necesară
  • Galben = înlocuire recomandată
  • Verde = descărcător în regulă

 

Înapoi în sus

PLUGTRAB PT-IQ - ușor de instalat

Urmăriți videoclipul și aflați cât de repede și simplu pot fi realizate cablarea și integrarea PLUGTRAB PT-IQ într-un concept de telecomunicații.

Înapoi în sus

Avantajele PLUGTRAB PT-IQ

  • Monitorizare preventivă – grație sistemului de monitorizare controlat prin microprocesoare.
  • Instalare rezistentă la vibrații – noul element de blocare asigură o fixare sigură, chiar și în medii severe.
  • Instalare fără erori – prin codificarea tensiunii și protecția la inversarea polarității, este exclusă introducerea greșită în priză.
  • Instalare cu economie de spațiu – cu o lățime de numai 17,5 mm, pot fi protejate până la cinci cabluri de semnal.
  • Instalare corectă – conectorul magistrală cu instalare pe șină transmite informații despre sursa de alimentare și despre stare. Astfel, complexitatea cablării este mult redusă.
  • Extindere nerestricționată – un controler alimentează cu tensiune până la 28 de module de protecție, prin intermediul conectorului magistrală cu instalare pe șină. Pentru mai mult de 28 de module trebuie să fie montat un alt controler la sursa de alimentare.
  • Eficiență energetică – deoarece LED-urile verzi ale tuturor modulelor de protecție pot fi oprite central, de la controler.
  • Versatilitate în tehnologia de conectare – alegeți între tehnologia convențională a conexiunii cu șurub sau tehnologia confortabilă a conexiunii push-in.
Înapoi în sus

PLUGTRAB PT: compact și flexibil

PLUGTRAB PT de la Phoenix Contact  

Posibilitate de plug-in universal

În cazul în care nu este necesar un sistem de monitorizare predictivă, cum ar fi PLUGTRAB PT-IQ, aveți posibilitatea să utilizați și modulul PLUGTRAB PT în sistemul dvs.

Cu o lățime de 17,5 mm protejați până la cinci cabluri de semnal împotriva tensiunii de descărcare. În plus, modulele PLUGTRAB PT sunt adecvate pentru utilizarea în domeniul Ex.

Înapoi în sus

COMTRAB modular: configurabil până la 10 conductoare duble

Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR COMTRAB modular de la Phoenix Contact  

Protecție configurabilă

Familia de produse COMTRAB modular de la Phoenix Contact este formată din descărcătoare debroșabile cu circuite de protecție pentru diverse interfețe. O magazie conține până la 10 descărcătoare debroșabile.

Introduceți magazia încărcată într-o componentă de bază sau într-o regletă separatoare LSA-PLUS.

Combinație între ștechere și magazie

Descărcătoarele debroșabile sunt concepute ca modul de sine stătător. Acest lucru înseamnă că le puteți utiliza fără magazie, pentru care este necesară o șină suplimentară de împământare. Într-adevăr, combinația dintre ștechere și magazie este confortabilă.

La utilizare, blocați bine ștecherul în magazie, astfel încât să fie creată o unitate. Desigur, puteți să scoateți din nou ștecherul din magazie.

Tipuri de ștechere

Aveți posibilitatea de a alege:

  • Ștecher cu circuit de protecție grosieră sau fină pentru două conductoare încărcate sub curent constant
  • Semnale împământate într-un singur capăt și interfețe ISDN

În plus: un ștecher cu protecție grosieră protejează interfețele rezistente la străpungere sau este folosit ca un prim nivel de protecție, de exemplu în punctele de transfer ale zonelor concept de protecție la descărcări atmosferice.

Înapoi în sus

Beneficiile caracteristicii plug-in pe scurt

Descărcătoarele plug-in au avantaje enorme:

  • Service fără activare
  • introducere și contact în condiții de siguranță
  • siguranță maximă la instalare
  • înlocuire simplă și rentabilă
  • Posibilitatea de verificare a tuturor ștecherelor cu CHECKMASTER
  • economie de spațiu la instalare

La alegerea protecțiilor la supratensiune pentru tehnologia MCR, asigurați-vă că alegeți concepte de instalare absolut confortabile: Montați un dispozitiv format din două piese, adică o componentă de bază și un descărcător debroșabil.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Serviciu


Protecţie la supratensiune

Protecţie la supratensiune pentru interfeţe de semnal, cu monitorizarea predictivă a funcțiilor.


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.


PLUGTRAB PT-IQ

Modul învățare pentru PLUGTRAB PT-IQ, sistemul inteligent de protecție la supratensiune.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere