Înapoi la Prezentare generală

Protecție la supratensiune pentru zone cu pericol de explozie

Condițiile de mediu speciale necesită cerințe speciale cu privire la produse. Phoenix Contact oferă un portofoliu semnificativ de dispozitive de protecție la supratensiune, pentru zone cu pericol de explozie.

Soluții versatile

În zonele cu pericol de explozie sunt utilizate diverse dispozitive de protecție la supratensiune:

  • descărcător conectabil, cu supraveghere în mai multe etape PLUGTRAB PT-IQ
  • descărcător conectabil PLUGTRAB PT
  • descărcătoare monobloc TERMITRAB TT sau LINETRAB LIT
  • module cu înșurubare SURGETRAB S-PT

Dispozitivele selectate de protecție la supratensiune din familiile de produse PT-IQ, PT, TT și LIT prezintă o categorie de protecție la aprindere cu siguranță intrinsecă, atât pentru gaz, cât și pentru praf.

Sunt admise modulele cu înșurubare S-PT cu carcase din oțel inoxidabil pentru categoria de protecție intrinsecă la aprindere și cu carcase antiexplozive.

În plus, produsele sunt în conformitate cu ATEX și IECEx.

Utilizare în medii cu pericol de explozie

Protecție la supratensiune pentru domeniul Ex de la Phoenix Contact

În industria chimică și petrochimică, mediile cu pericol de explozie apar ca urmare a practicilor din ingineria de proces.

Acestea sunt generate, de exemplu, de apariția gazelor, vaporilor sau ceții.

Dar apariția mediilor cu pericol de explozie generate de pulberi trebuie luate în considerare și în mori, silozuri, fabrici de zahăr și de furaje.

Siguranță funcțională

Simbol SIL: clasificarea dispozitivelor de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact în conformitate cu IEC 61508

Nivelul de integritate a securității sau SIL (Safety Integrity Level) descrie probabilitatea de defectare a unui dispozitiv sau a unui sistem.

Scopul este acela de a obține cea mai mare siguranță posibilă în exploatare.

Și dispozitivele de protecție la supratensiune pentru zonele cu pericol de explozie sunt clasificate în conformitate cu IEC 61508.
Acest lucru înseamnă că beneficiați de probabilitățile implicite necesare pentru calculul sistemului dvs.

Recunoașteți toate dispozitivele de protecție la supratensiune clasificate SIL după simbolul de pe pagina cu detalii produs.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere