Înapoi la Prezentare generală

Module cu înșurubare

Doriți să conectați o protecție la supratensiune direct în capul senzorului? Familia de produse SURGETRAB de la Phoenix Contact funcționează simplu și confortabil.

SURGETRAB: protecție la supratensiune pentru capetele de senzor

Înșurubați, conectați, gata. Cu SURGETRAB de la Phoenix Contact atașați protecția la supratensiune direct pe capul senzorului – fără o cutie separată de instalare.

În plus: pentru conexiune nu aveți nevoie de accesorii suplimentare.

Domeniile tipice de aplicare pentru protecția la supratensiune SURGETRAB sunt, de exemplu:

  • PROFIBUS PA și Foundation Fieldbus
  • Măsură conductor 3/4
  • Bucle de curent 0(4)-20 mA
  • alte semnale standard

Utilizare în câmp

Protecție la supratensiune pentru capete de senzor de la Phoenix Contact

Protecție la supratensiune pentru capetele de senzor

Dezvoltate pentru medii industriale severe, modulele cu înșurubare SURGETRAB sunt rezistente la coroziune și corespund gradului de protecție IP67. Beneficiați de module cu înșurubare, cu diferite fileturi exterioare.

Prin cabluri

Pe cablajul imprimat se află o conexiune rapidă de ecranare integrată. Astfel, eliminați conexiunea consumatoare de timp a ecranului de cablu dintr-un bloc terminal pentru cablaj imprimat.

Printr-o singură operațiune obțineți potențialul de ecranare pe cablajul imprimat. Acest lucru înseamnă: conectarea ideală a ecranului și timp redus de instalare.

Prin eliminarea unei punți pre-instalate schimbați împământarea ecranului – din directă în indirectă.

Cablare în paralel

Versiunile de SURGETRAB cu cablare în paralel sunt construite astfel încât să reziste la explozii și cu protecție intrinsecă.
Modulele au aprobări pentru aplicații Ex-i- și Ex-d.

Ultimul, dar nu cel din urmă, SURGETRAB vă stă la dispoziție pentru 2 conductoare duble sau 4 conductoare, cu potențial de referință comun.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere