Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Protecție completă

Protecție pentru numeroase semnale

Dispozitive de protecție performante cu nivel de protecție redus oferă protecție optimă pentru aplicațiile dvs. MCR.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Afişează toate produsele din această categorie

În aplicațiile cu tehnologie de măsurare, control și reglare, sunt monitorizați și controlați o multitudine de senzori și actuatoare. O avarie cauzată de tensiuni de descărcare poate avea efecte devastatoare. Dispozitivele noastre de protecție la supratensiune vă oferă, pentru toate aplicațiile, o soluție optimă și, astfel, vă ajută să evitați erorile de sistem.

Avantajele dvs.

  • Protecție pentru toate cerințele, datorită portofoliului complet de produse pentru toate semnalele obișnuite
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicație
  • Verificare simplă datorită execuției inserabile a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii potențial explozive, prin aprobările ATEX și IECEx

TERMITRAB complete – Programul de produse de la 3,5 mm

Familia de produse TERMITRAB complete  

Familia de produse TERMITRAB complete

TERMITRAB complete este cea mai îngustă protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR. Cu familia de priduse obțineți un set de construcție complet pentru sistem. Include de la protecții simple, cu o treaptă până la variante push-in cu deconectare cu cuţit, semnalizare și opțiune de semnalizare la distanță.

Cele mai îngust dispozitive de protecție la supratensiune au doar 3,5 mm lățime. Astfel realizați o economice de spațiu de până la 50% față de instalațiile de tip arbore cu 7 mm.

Dispozitivele de protecție din familia TERMITRAB complete oferă o semnalizare mecanică prin care se indică starea dispozitivului de protecție fără energie suplimentară auxiliară. Module de semnalizare la distanță opționale monitorizează optic până la 40 dispozitive de protecție. În cazul suprasolicitării termice, modulele de semnalizare la distanță semnalizează starea ca mesaj colectiv prin intermediul unui contact uscat, de ex. la camera de comandă.

 

PLUGTRAB PT- IQ – sunteți mereu la curent cu ce se petrece

Protecție la supratensiune PLUGTRAG PT-IQ  

Culori unice de semnal pentru starea dispozitivului de protecție

PLUGTRAB PT-IQ este un sistem din modulul de alimentare şi de semnalizare la distanţă şi din dispozitivele efective de protecţie la supratensiune. Modulul alimentează dispozitivul de protecție și asigură semnalizarea de grup la distanță pentru până la 28 de module de protecție.

Remarcabilă este semnalizarea la distanță multi-nivel și semnalizarea dispozitivului de protecție. Astfel, fiecare componentă limitatoare de tensiune a circuitului de protecție este monitorizată în mod inteligent.

Un semnal de stare de culoare galbenă indică faptul că s-a atins limita de putere din cauza tensiunilor de descărcare frecvente. Descărcătoarele încă funcționează. Sistemul este protejat în continuare. Se recomandă înlocuirea, pentru a se evita solicitările inutile pentru service.

  • Verde: Dispozitiv de protecție O.K.
  • Galben: Atingerea limitei de putere, se recomandă înlocuirea
  • Roșu: Supraîncărcat, înlocuire necesară

SURGETRAB S-PT – Instalare direct la elementul de câmp

Protecție la supratensiune SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT pentru instalarea directă la elementul de câmp

SURGETRAB sunt dispozitive de protecție la supratensiune pentru toate semnalele normate obișnuite care sunt conectate direct la capul senzorului cu filetele de conectare. Acest tip de montaj economisește timp și costuri, lipsește o casetă suplimentară de conectare pentru protecția la supratensiune.

Sunt disponibile varinte de conectare pentru cablare de trecere și paralelă. Astfel, comutarea de protecție poate fi instalată opțional în serie sau în paralel la interfața senzorului de măsură. Pentru varianta cu cablaj în paralel este necesar un al doilea filet de conectate la capul senzorului.

Întotdeauna protecția adecvată la supratensiune

Phoenix Contact vă oferă, pentru toate aplicațiile cu tehnologie MCR, componente inovatoare de protecție la supratensiune.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Inserabilxxx--
Afișarea stăriix
(mechanisch)
x
(mehrstufig)
---
Semnalizare la distanță(opțional)x---
Element blocarexx---
Versiune cu protecție intrinsecăxxxxx
lățime de execuție3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
Tehnologie de conectarePush-in/șurubPush-in/șurubȘurubȘurubCabluri

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Serviciu


Manevrarea PT-IQ

Design simplu şi cablare rapidă cu protecția inteligentă la supratensiune PLUGTRAB PT-IQ.


Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Modul de învățare pentru protecția la supratensiune pentru tehnologia MCR.


PLUGTRAB PT-IQ

Modul învățare pentru PLUGTRAB PT-IQ, sistemul inteligent de protecție la supratensiune.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere