Protecție la supratensiune pentru tehnologia informației

Protecție la viteze mari

Protecție la viteze mari

Luați-vă măsuri de siguranță: semnalele rapide au nevoie de un singur lucru, mai presus de toate – protecție cu acțiune foarte rapidă.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

  • Listă de produse telecomunicații
    Telecomunicații

    Dispozitiv de protecție la supratensiune cu circuite aranjate special, conform cerințelor pentru telecomunicații analogice și digitale.

Căutare în Protecție la supratensiune pentru tehnologia informației

Afişează toate produsele din această categorie

Nu uitați. Interfețele de semnal sunt deosebit de sensibile la tensiunile de descărcare. Prin urmare, utilizați protecția noastră la supratensiune cu componente puternice și cu acțiune rapidă. Alegerea corectă înseamnă: pierderi reduse și, în același timp, lățimi mari de bandă.

Avantajele dvs.

  • Conformitate cu toate standardele - atât pentru protecție la supratensiune, precum și pentru rețele de mare viteză
  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele obișnuite, printr-un portofoliu complet de produse
  • Aplicații versatile, datorită designului și tehnologiei de conectare specifice aplicațiilor
  • Verificare simplă, grație descărcătorului conectabil

DATATRAB DT – protecția universală a tehnologiei informației

DATATRAB DT de la Phoenix Contact: protecție pentru numeroase aplicații IT  

Familia de produse DATATRAB

Familia de produse DATATRAB DT de la Phoenix Contact vă oferă protecție pentru numeroase aplicații:

  • Reţele de mare viteză până la 10-Gigabit-Ethernet
  • Rețea cu interfață RS-485
  • Interfețe analogice și digitale, pentru telecomunicații, inclusiv DSL

Faceți ca toate dispozitivele de protecție la supratensiune să fie compatibile cu sistemul, prin tehnologia de conectare adecvată.

Varianta DT-LAN-CAT6+ se poate ocupa de diverse protocoale de date, la rate maxime de transfer: ca de exemplu Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, precum și DS1.

Puteți utiliza, facultativ, DATATRAB ca adaptor sau ca modul cu montare pe șină DIN.

Domenii specifice de aplicare

Protecție la supratensiune pentru IT de la Phoenix Contact  

DATATRAB în aplicații

Dispozitivele de protecție pentru tehnologia informației se împart în două domenii:

  • Interfețe de date
  • Aplicații în telecomunicații

Tehnologia de date funcționează la tensiuni foarte mici și rate ridicate de transfer. Cu toate acestea, sistemele de telecomunicații utilizează, pe baza infrastructurii de cabluri, rate mai mici de transfer al datelor, asociate cu tensiuni mai mari.

PLUGTRAB PT-IQ pentru interfețe de date

PLUGTRAB PT-IQ și pentru interfețe de date  

Protecția inteligentă la supratensiune PLUGTRAB PT-IQ

Protecția inteligentă la supratensiune PLUGTRAB PT-IQ vă protejează acum liniile de date și împotriva tensiunilor de descărcare. Circuitul de protecție este adaptat în mod special la aplicațiile RF. Astfel, toate componentele de limitare a tensiunii din circuitul de protecție sunt monitorizate permanent.

Avantajele dvs.: Aceasta identifică și raportează defecțiunile preliminare, ca urmare a tensiunilor de descărcare frecvente. Grație indicatoarelor de stare multiple, puteți identifica în orice moment starea descărcătorului:

  • Roșu = înlocuire necesară
  • Galben = înlocuire recomandată
  • Verde = descărcare în regulă

Cu ajutorul controlerului, se poate obține o semnalizare de grup la distanță, prin intermediul tuturor dispozitivelor de protecție conectate. Aveți posibilitatea de a alege între tehnologia convențională de conexiune cu șurub și tehnologia de conectare push-in confortabilă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologia informației

Serviciu


Protecție la supratensiune pentru tehnologia informației şi telecomunicații

Modul de învățare pentru protecție la supratensiune, în tehnologia informației și telecomunicații.


Protecție la supratensiune pentru tehnologia informației și date

Modul de învățare pentru protecție la supratensiune, în tehnologia informației și date.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere