Protecție la supratensiune pentru sisteme NEMA

VAL-US cu 4 fișe

Protecție la supratensiune clasificată UL

Cerințele speciale impun produse speciale; VAL-US oferă soluția pentru sistemele NEMA

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune pentru sisteme NEMA

Afişează toate produsele din această categorie

În America de Nord și alte teritorii de pe glob, sistemele de alimentare cu energie electrică sunt operate cu tensiuni și configurații de rețea care se diferențiază parțial semnificativ de cele ale IEC. Produsele din seria VAL-US sunt compatibile cu aceste configurații de rețea. Seria VAL-US cuprinde o multitudine de configurații de comutare, printre altele pentru Split-Phase, Wye, High-Leg Delta și sisteme Corner-Grounded Delta.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrare simplă în aplicațiile existente grație UL-Open Type 1 Listed
  • Disponibil pentru toate configurațiile de rețea uzuale conform NEMA
  • Monitorizare simplă a stării sistemului, grație indicatorului de stare de la nivel local și contactului pentru semnalizare la distanță
  • Posibilitate de verificare a fișelor cu CHECKMASTER 2

Protecție la supratensiune Open Type 1 Listed conform UL 1449

Protecție la supratensiune pentru sisteme NEMA  

Protecție la supratensiune pentru sisteme NEMA

VAL-US oferă cea mai mare selecție la nivel mondial de dispozitive de protecție la supratensiune „Open Type” clasificate UL (SPD-uri). „Open Type“, denumite și „Open Terminal“, reprezintă o categorie de dispozitive de protecție la supratensiune nou introdusă în UL 1449. Această nouă categorie permite SPD-urilor cu posibilitate de montare pe șine DIN o aprobare clasificată UL. Aprobarea UL-Open Type 1 Listed a seriei VAL-US facilitează semnificativ inspectorilor recepționarea și autorizarea instalațiilor și a sistemelor.

Portofoliul de produse

Portofoliu vast pentru toate configurațiile de rețea  

Portofoliu vast pentru toate configurațiile de rețea

Gama de produse VAL-US conține dispozitive de protecție la supratensiune inserabile pentru instalații și sisteme din America de Nord și Mexic. Suplimentar, aceste produse sunt folosite în regiuni în care se utilizează configurații de rețea conform standardului NEMA. Prin design-ul lor inteligent, fișele dispun de o fereastră cu indicator de stare optic. Astfel, puteți identifica fișele supraîncărcate direct la fața locului. Pentru întreținere la distanță, este disponibil un contact pentru semnalizare la distanță. Componenta de bază și fișa corespunzătoare sunt codate una la cealaltă. Aceasta împiedică înlocuirea sau manipularea incorectă în timpul activităților de întreținere. Seria VAL-US cuprinde o multitudine de configurații de comutare, atât pentru sisteme uzuale precum 120/240 V Split-Phase și 277/480 V, cât și pentru configurații de rețea speciale, precum 120/208/240 V High-Leg Delta și sisteme Corner-Grounded Delta.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere